(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, hierro fundido, tipo adaptador, serie UKFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, hierro fundido, tipo adaptador, serie UKFL
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante
Adaptar: J7
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante de dos pernos, hierro fundido, tipo adaptador, serie UKFL, consulte las secciones siguientes:

PDF

Dia de eje Dimensiones                                                                                                                                                                       pulgada                                                                                                                                                                                          mm Tamaño de perno             Pulgada                               mm Estándar Clasificaciones de carga básica        kN Factor                    fo Cubierta de acero prensado Cubierta de hierro fundido
(mm) en H L A J N A1 A2 A0 B1 Delaware             (min.) Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Adaptador No. Masa         kg CR Cor Numero de unidad. Dimensión Masa                  kg Numero de unidad. Dimensión Masa                  kg
d De tipo abierto Tipo cerrado (mm) pulgada De tipo abierto Tipo cerrado (mm) pulgada
20 3/4 5 1/8                 130 2 11/16               68 1 1/16                27 3 57/64               99 5/8                   16 1/2          13 5/8                    16 1 13/32                    36 1 3/8              35 1 3/16                30 1/2
M14
UKFL205 FL205 UK205 HE2305X
H2305X
0.68
0.68
14 7.85 13.9 -
UKFL205C
-
UKFL205D
-
40.5
-
1 19/32
-
0.68
-
UKFL205FC
-
UKFL205FD
-
49
-
1 15/16
-
0.89
3/4 5 9/16             141 9/32                   83 1 3/16              30 4 39/64                    117 15/32               12 1/2               13 45/64                    18 1 9/16                 39.5 1 3/8            35 1 3/16                     30 3/8
M10
UKFLX05 FLX05 UKX05 HE2305X
H2305X
1.0
1.0
19.5 11.3 13.9 -
UKFLX05C
-
UKFLX05D
-
44.5
-
1 3/4
-
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-                   -
3/4 5 29/32              150 3 5/32                     80 1 5/32                29 4 29/64              113 3/4                      19 1/2          13 5/8                  16 1 15/32                    37.5 1 3/8              35 -                   - 5/8
M16
UKFL305 FL305 UK305 HE2305X
H2305X
1.1
1.1
21.2 10.9 12.6 -                     - -                     - -
-
-
-
-
-
-
UKFL305C
-
UKFL305D
-
54
-
2 1/8
-
1.4
25 1 5 13/16             148 3 5/32              80 1 7/32               31 4 39/64              117 5/8                   16 1/2                    13 45/64
18
1 9/16
39.5
1 1/2
38
1 13/32
36
3/8
M14
UKFL206 FL206 UK206 H2306X
HE2306X
0.97
0.97
19.5 11.3 13.9 UKFL206C
-
UKFL206D
-
44.5
-
1 3/4
-
0.97
-
UKFL206FC
-
UKFL206FD
-
53
-
2 3/32
-
1.2
-
1 6 5/32
156
3 3/4
95
1 11/32
34
5 1/8
130
5/8
16
9/16
14
3/4
19
1 21/32
42
1 1/2
38
1 13/32
36
3/8
M14
UKFLX06 FLX06 UKX06 H2306X
HE2306X
1.5
1.5
25.7 15.4 13.9 UKFLX06C
-
UKFLX06D
-
49
-
15/16
-
1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 7 3/32
180
3 17/32
90
1 1/4
32
5 9/32
134
29/32
23
19/32
15
45/64
18
1 5/8
41
1 1/2
38
-
-
3/4
M20
UKFL306 FL306 UK306 H2306X
HE2306X
1.5
1.5
26.7 15 13.3 -                        - -                        - -
-
-
-
-
-
UKFL306C
-
UKFL306D
-
59
-
2 5/16
-
1.8
-
30 1 1/8 6 11/32
161
3 17/32
90
1 11/32
34
5 1/8
130
5/8
16
9/16
14
3/4
19
1 11/16
43
1 11/16
43
1 5/8
41
3/8
M14
UKFL207 FL207 UK207 HS2307X
H2307X
1.3
1.3
25.7 15.4 13.9 -
UKFL207C
-
UKFL207D
-
49
-
1 15/16
-
1.3
-
UKFL207FC
-
UKFL207FD
-
58
-
2 9/32
-
1.7
1 1/8 6 23/32
171
4 1/8
105
1 1/2
38
5 43/64
144
5/8
16
9/16
14
53/64
21
1 27/32
47
1 11/16
43
1 5/8
41
3/8
M14
UKFLX07 FLX07 UKX07 HS2307X
H2307X
1.8
1.8
29.1 17.8 14 -
UKFLX07C
-
UKFLX07D
-
55.5
-
2 3/16
-
1.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1/8 7 9/32
185
3 15/16
100
1 13/32
36
5 35/64
141
29/32
23
5/8
16
25/32
20
1 25/32
45.5
1 11/16
43
-
-
3/4
M20
UKFL307 FL307 UK307 HS2307X
H2307X
1.9
1.9
33.4 19.3 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKFL307C
-
UKFL307D
-
64
-
2 17/32
-
2.4
35 1 1/4                  1 3/8 6 7/8
175
3 15/16
100
1 13/32
36
5 43/64
144
5/8
16
9/16
14
53/64
21
1 7/8
48
1 13/16
46
1 13/16
46
3/8
M14
UKFL208 FL208 UK208 HE2308X
HS2308X H2308X
1.6
1.6
1.6
29.1 17.8 14 -
-
UKFL208C
-
-
UKFL208D
-
-
55.5
-
-
2 3/16
-
-
1.6
-
-
UKFL208FC
-
-
UKFL208FD
-
-
64
-
-
2 17/32
-
-
2.0
1 1/4                  1 3/8 7 1/16
179
4 3/8
111
1 9/16
40
5 53/64
148
5/8
16
9/16
14
55/64
22
1 31/32
50
1 13/16
46
1 13/16
46
3/8
M14
UKFLX08 FLX08 UKX08 HE2308X HS2308X
H2308X
2.1
2.1
2.1
34.1 21.3 14 -
-
UKFLX08C
-
-
UKFLX08D
-
-
56.5
-
-
2 7/32
-
-
2.1
-
-
-
-
-
-
-                 -                - -
-
-
-
-
-
1 1/4                  1 3/8 7 7/8
200
4 13/32
112
1 9/16
40
6 7/32
158
29/32
23
21/32
17
29/32
23
2
50.5
1 13/16
46
-
-
3/4
M20
UKFL308 FL308 UK308 HE2308X HS2308X
H2308X
2.5
2.5
2.5
40.7 24 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKFL308C
-
-
UKFL308D
-
-
71
-
-
2 25/32
-
-
3.0
40 1 1/2 7 13/32
188
4 1/4
108
1 1/2
38
5 53/64
148
3/4
19
19/32
15
55/64
22
2
51
1 31/32
50
2 1/16
52
5/8
M16
UKFL209 FL209 UK209 HE2309X
H2309X
2.0
2.0
34.1 21.3 14 -
UKFL209C
-
UKFL209D
-
56.5
-
2 7/32
-
2.0
-
UKFL209FC
-
UKFL209FD
-
66
-
19/32
-
2.5
1 1/2 7 7/16
189
4 9/16
116
1 9/16
40
6 3/16
157
5/8
16
9/16
14
29/32
23
2 1/16
52
1 31/32
50
2 1/16
52
3/8
M14
UKFLX09 FLX09 UKX09 HE2309X
H2309X
2.5
2.5
35.1 23.3 14.4 -
UKFLX09C
-
UKFLX09D
-
60
-
2 3/8
-
2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1/2 9 1/16
230
4 29/32
125
1 23/32
44
6 31/32
177
63/64
25
23/32
18
63/64
25
2 5/32
55
1 31/32
50
-
-
7/8
M22
UKFL309 FL309 UK309 HE2309X
H2309X
3.6
3.6
48.9 29.5 13.3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKFL309C
-
UKFL309D
-
76
-                   3 -
4.2
45 1 3/4 7 3/4
197
4 17/32
115
1 9/16
40
6 3/16
157
3/4
19
19/32
15
55/64
22
2 1/16
52
2 5/32
55
2 9/32
58
5/8
M16
UKFL210 FL210 UK210 HE2310X
H2310X
2.3
2.3
35.1 23.3 14.4 -
UKFL210C
-
UKFL210D
-
59
-
2 5/16
-
2.3
-
UKFL210FC
-
UKFL210FD
-
70.5
-
2 25/32
-
2.8
1 3/4 8 1/2
216
5 1/4
133
1 23/32
44
7 1/4
184
3/4
19
25/32
20
1 1/32
26
2 9/32
58
2 5/32
55
2 9/32
58
5/8
M16
UKFLX10 FLX10 UKX10 HE2310X
H2310X
3.7
3.7
43.4 29.4 14.4 -
UKFLX10C
-
UKFLX10D
-
64
-
2 17/32
-
3.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 3/4 9 7/16
240
5 1/2
140
1 7/8
48
7 23/64
187
63/64
25
3/4
19
1 7/64
28
2 3/8
60
2 5/32
55
-
-
7/8
M22
UKFL310 FL310 UK310 HE2310X
H2310X
4.4
4.4
62 38.3 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKFL310C
-
UKFL310D
-
83
-
3 9/32
-
5.2
50 1 7/8                 2 8 13/16
224
5 1/8
130
1 11/16
43
7 1/4
184
3/4
19
23/32
18
63/64
25
2 1/4
57.5
2 5/16
59
2 17/32
64
5/8
M16
UKFL211 FL211 UK211 HS2311X H2311X
HE2311X
3.3
3.3
3.3
43.4 29.4 14.4 -
UKFL211C
-
-
UKFL211D
-
-
63
-
-
2 15/32
-
-
3.3
-
-
UKFL211FC
-
-
UKFL211FD
-
-
74.5
-
-
2 15/16
-
-
3.9
-
1 7/8                 2 9 27/32
250
5 29/32
150
2 1/16
52
7 51/64
198
63/64
25
25/32
20
1 3/16
30
2 17/32
64
2 5/16
59
-
-
7/8
M22
UKFL311 FL311 UK311 HS2311X H2311X
HE2311X
5.6
5.6
5.6
71.6 45 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKFL311C
-
-
UKFL311D
-
-
87
-
-
3 7/16
-
-
6.5
-
Dia de eje Dimensiones                                                                                                                                                                       pulgada                                                                                                                                                                                          mm Tamaño de perno             Pulgada                               mm Estándar Clasificaciones de carga básica        kN Factor                    fo Cubierta de acero prensado Cubierta de hierro fundido
(mm) en H L A J N A1 A2 A0 B1 Delaware             (min.) Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Adaptador No. Masa         kg CR Cor Numero de unidad. Dimensión Masa                  kg Numero de unidad. Dimensión Masa                  kg
d De tipo abierto Tipo cerrado (mm) pulgada De tipo abierto Tipo cerrado (mm) pulgada
55 2 1/8 9 27/32
250
5 1/2
140
1 7/8
48
7 61/64
202
29/32
23
23/32
18
1 9/64
29
2 19/32
65.5
2 7/16
62
2 23/32
69
3/4
M20
UKFL212 FL212 UK212 HS2312X                  H2312X 4.1 52.4 36.2 14.4 -                 UKFL212C -                 UKFL212D -                 73.5 -                 2 29/32 -                 4.1 -                 UKFL212FC -                 UKFL212FD -                 86 -                 3 3/8 -                 4.9
2 1/8 10 5/8
270
6 5/16
160
2 7/32
56
8 11/32
212
1 7/32
31
7/8
22
1 19/64
33
2 3/4
69.5
2 7/16
62
-                - 1
M27
UKFL312 FL312 UK312 HS2312X                  H2312X 6.9 81.9 52.2 13.2 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - -                 UKFL312C -                 UKFL312D -                 95 -                 3 3/8 -                 8.1
60 2 1/4            2 3/8                 10 5/32
258
6 3/32
155
1 31/32
50
8 17/64
210
29/32
23
25/32
20
1 3/16
30
2 21/32
67.5
2 9/16
65
2 29/32
74
3/4
M20
UKFL213 FL213 UK213 HE2313X                       H2313X                     HS2313X 5 57.2 40.1 14.4 -                         UKFL213C                         - -                         UKFL213D                         - -                         74.5                         - -                         2 15/16                         - -                         5                       - -                   UKFL213FC       - -                   UKFL213FD       - -                   87               - -                   3 7/16         - -                   5.9              -
2 1/4            2 3/8                 11 5/8
295
6 7/8
175
2 9/32
58
9 29/64
240
1 7/32
31
31/32
25
1 19/64
33
2 13/16
71.5
2 9/16
65
-                   - 1
M27
UKFL313 FL313 UK313 HE2313X                       H2313X                     HS2313X 8.6 92.7 59.9 13.2 -                        -                     - -                        -                     - -                        -                     - -                        -                     - -                        -                     - -                   UKFL313C       - -                   UKFL313D       - -                   94               - -                   3 11/16       - -                   9.7                -
65 2 1/2 10 13/16
275
6 1/2
165
2 7/32
56
8 55/64
225
29/32
23
25/32
20
1 11/32
34
2 15/16
74.5
2 7/8
73
3 11/32
85
3/4
M20
UKFL215 FL215 UK215 HE2315X                 H2315X 6.6 67.4 48.3 14.5 -                        UKFL215C -                        UKFL215D -                        83.5 -                        3 9/32 -                        6.6 -                 UKFL215FC -                 UKFL215FD -                 96 -                 3 25/32 -                 7.6
2 1/2 12 19/32
320
7 11/16
195
2 19/32
66
10 15/64
260
1 3/8
35
1 3/16
30
1 17/32
39
2 7/32
81.5
2 7/8
73
-                  - 1 1/8
M30
UKFL315 FL315 UK315 HE2315X                 H2315X 11.4 113 77.2 13.2 -                       - -                       - -                       - -                       - -                       - -                 UKFL315C -                 UKFL315D -                 106 -                 4 3/16 -                 12.8
70 2 3/4 11 13/32
290
7 3/32
180
2 9/32
58
9 11/64
233
63/64
25
25/32
20
1 11/32
34
3 3/32
78.5
3 1/16
78
3 17/32
90
7/8
M22
UKFL216 FL216 UK216 HE2316X                 H2316X 8.1 72.7 53 14.6 -                                 UKFL216C -                                 UKFL216D -                                 88.5 -                                 3 15/32 -                                 8.1 -                 UKFL216FC -                 UKFL216FD -                 103 -                 4 1/16 -                 9.4
2 3/4 13 31/32
355
8 9/32
210
2 11/16
68
11 7/32
285
1 1/2
38
1 1/4
32
1 1/2
38
3 1/4
82.5
3 1/16
78
-                  - 1 1/4
M33
UKFL316 FL316 UK316 HE2316X                 H2316X 13.9 123 86.7 13.3 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - -                 UKFL316C -                 UKFL316D -                 107 -                 4 7/32 -                 15.5
75 3 12
305
7 15/32
190
2 15/32
63
9 49/64
248
63/64
25
7/8
22
1 47/64
44
3 5/8
92
3 7/32
82
-                  - 7/8
M22
UKFL217 FL217 UK217 H2317X    HE2317X 9.9 84 61.9 14.5 UKFL217C                  - UKFL217D                 - 92.5            - 3 21/32                 - 9.9                - UKFL217FC                   - UKFL217FD                   - 107                  - 4 7/32                 - 11.3                 -
3 14 9/16
370
8 21/32
220
2 29/32
74
11 13/16
300
1 1/2
38
1 1/4
32
1 47/64
44
3 5/8
92
3 7/32
82
-                  - 1 1/4
M33
UKFL317 FL317 UK317 H2317X    HE2317X 15.8 133 96.8 13.5 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - UKFL317C                      - UKFL317D                      - 117                      - 4 19/32                      - 17.6                    -
80 - 12 19/32
320
8 1/16
205
2 11/16
68
10 7/16
265
63/64
25
29/32
23
1 37/64
40
3 17/32
89.5
3 3/8
86
4 1/32
102
7/8
M22
UKFL218 FL218 UK218 H2318X 12.2 96.1 71.5 14.5 UKFL218C UKFL218D 101.5 4 12.2 UKFL218FC UKFL218FD 116 4  9/32 13.8
- 15 5/32
385
9 1/4
235
3
76
12 13/32
315
1 1/2
38
1 13/32
36
1 47/64
44
3 5/8
92
3 3/8
86
-                  - 1 1/4
M33
UKFL318 FL318 UK318 H2318X 19.1 143 107 13.3 - - - - - UKFL318C UKFL318D 119 4 11/16 21.2
85 3 1/4 15 15/16
405
9 27/32
250
3 11/16
94
13
330
1 39/64
41
1 9/16
40
2 21/64
59
4 3/8
111
3 17/32
90
-                  - 1 3/8
M36
UKFL319 FL319 UK319 HE2319X            H2319X 24.9 153 119 13.3 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - -                 UKFL319C -                 UKFL319D -                 140 -                 5 1/2 -                 27.3
90 3 1/2 17 5/16
440
10 5/8
270
3 11/16
94
14 11/64
360
1 47/64
44
1 9/16
40
2 21/64
59
4 7/16
113
3 13/16
97
-                  - 1 1/2
M39
UKFL320 FL320 UK320 HE2320X              H2320X 29 173 141 13.2 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - -                 UKFL320C -                 UKFL320D -                 146 -                 5 3/4 -                 32.1
100 4 18 1/2
470
11 13/16
300
3 25/32
96
15 23/64
390
1 47/64
44
1 21/32
42
2 23/64
60
4 23/32
120
4 1/8
105
-                  - 1 1/2
M39
UKFL322 FL322 UK322 H2322X            HE2322X 36.1 205 180 13.2 -                     - -                     - -                     - -                     - -                     - UKFL322C                - UKFL322D                - 154                - 6 1/16                - 39.6              -
110 - 20 15/32
520
13
330
4 11/32
110
16 59/64
430
1 27/32
47
1 7/8
48
2 9/16
65
5 1/8
130.5
4 13/32
112
-                  - 1 5/8
M42
UKFL324 FL324 UK324 H2324 51.9 207 185 13.5 - - - - - UKFL324C UKFL324D 163 6 13/32 57
Número de Parte
UKFL205C+H2305
UKFL326CL3
UKFL326DL3
UKFLX06DL3
UKFLX06L3
UKFLX07CL3
UKFLX07DL3
UKFLX07L3
UKFLX08CL3
UKFLX08DL3
UKFLX08L3
UKFLX09CL3
UKFLX09DL3
UKFLX09L3
UKFLX10CL3
UKFLX10DL3
UKFLX10L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSUnidad de rodamiento, tipo Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Sello
1 Pieza(s)

9 Días o más

-[Otros] Otros20140007850Utilizado para carga ligeraCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteNitrilo
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante115229000214000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante115229000214000Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante252570015400Carga mediaCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante252570015400Carga mediaSin cubiertaSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante302910017800Carga mediaCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante302910017800Carga mediaCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante302910017800Carga mediaSin cubiertaSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante353410021300Carga mediaCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante353410021300Carga mediaCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante353410021300Carga mediaSin cubiertaSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante403510023300Carga mediaCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante403510023300Carga mediaCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante403510023300Carga mediaSin cubiertaSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante454340029400Carga mediaCon tapa de chapa de acero / tipo pasanteSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante454340029400Carga mediaCon cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSellos triples
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Forma de brida de diamante454340029400Carga mediaSin cubiertaSellos triples

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de adaptador de agujero cónico Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido
Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno Ajuste J7
Tipo de grasa Grasa estándar Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico