(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Otros
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodamientos de inserción, Reino Unido, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| |||||||||||||||
Diámetro del eje | Dimensiones | Clasificaciones de carga básica | Factor | Rodamiento | |||||||||||
(mm) | pulgada | pulgada (mm) | kN | No. | Masa kg | ||||||||||
d1 | d | D | B | BL | C | C1 | Cr | C0r | f 0 | Estándar | Tipo L3 | Estándar | Tipo L3 | ||
20 | 3/4 | 0.984 | 2.047 | 0.945 | 0.945 | 0.669 | 0.197 | 14 | 7.85 | 13.9 | UK205? | UK205L2 | 0.18 | 0.18 | |
25 | 52 | 24 | 24 | 17 | 5 | ||||||||||
3/4 | 0.984 25 | 2.441 62 | 1.063 27 | � � | 0.748 19 | 0.197 5 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | UKX05 | � | 0.27 | � | ||
3/4 | 0.984 | 2.441 | 1.063 | � | 0.866 | 0.236 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | UK305? | � | 0.4 | � | ||
25 | 62 | 27 | � | 22 | 6 | ||||||||||
25 | 1.181 | 2.441 | 1.063 | 1.063 | 0.748 | 0.197 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | UK206? | UK206L3 | 0.29 | 0.29 | ||
1 | 30 | 62 | 27 | 27 | 19 | 5 | |||||||||
1 | 1.181 30 | 2.835 72 | 1.181 30 | � � | 0.787 20 | 0.217 5.5 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | UKX06 | � | 0.43 | � | ||
1.181 | 2.835 | 1.181 | � | 0.945 | 0.256 | 26.7 | 15 | 13.3 | UK306? | � | 0.47 | � | |||
1 | 30 | 72 | 30 | � | 24 | 6.5 | |||||||||
30 | 1 1/8 | 1.378 | 2.835 | 1.181 | 1.181 | 0.787 | 0.217 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | UK207? | UK207L3 | 0.43 | 0.43 | |
35 | 72 | 30 | 30 | 20 | 5.5 | ||||||||||
1 1/8 | 1.378 35 | 3.150 80 | 1.339 34 | � � | 0.827 21 | 0.236 6 | 29.1 | 17.8 | 14 | UKX07 | � | 0.53 | � | ||
1 1/8 | 1.378 | 3.15 | 1.299 | 1.299 | 1.024 | 0.295 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | UK307? | UK307L3 | 0.6 | 0.6 | ||
35 | 80 | 33 | 33 | 26 | 7.5 | ||||||||||
35 | 1 1/4 1 3/8 | 1.575 40 | 3.150 80 | 1.339 34 | 1.339 34 | 0.827 21 | 0.236 6 | 29.1 | 17.8 | 14 | UK208? | UK208L3 | 0.58 | 0.58 | |
1 1/4 1 3/8 | 1.575 40 | 3.346 85 | 1.417 36 | � � | 0.866 22 | 0.236 6 | 34.1 | 21.3 | 14 | UKX08 | � | 0.58 | � | ||
1 1/4 1 3/8 | 1.575 40 | 3.543 90 | 1.378 35 | 1.378 35 | 1.102 28 | 0.315 8 | 40.7 | 24 | 13.2 | UK308? | UK308L3 | 0.8 | 0.8 | ||
40 | 1 1/2 | 1.772 | 3.346 | 1.417 | 1.417 | 0.866 | 0.236 | 34.1 | 21.3 | 14 | UK209? | UK209L3 | 0.65 | 0.65 | |
45 | 85 | 36 | 36 | 22 | 6 | ||||||||||
1 1/2 | 1.772 45 | 3.543 90 | 1.417 36 | � � | 0.945 24 | 0.236 6 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | UKX09 | � | 0.67 | � | ||
1 1/2 | 1.772 | 3.937 | 1.496 | 1.496 | 1.181 | 0.335 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | UK309? | UK309L3 | 1.08 | 1.08 | ||
45 | 100 | 38 | 38 | 30 | 8.5 | ||||||||||
45 | 1 3/4 | 1.969 | 3.543 | 1.417 | 1.417 | 0.945 | 0.236 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | UK210? | UK210L3 | 0.65 | 0.65 | |
50 | 90 | 36 | 36 | 24 | 6 | ||||||||||
1 3/4 | 1.969 50 | 3.937 100 | 1.575 40 | � � | 0.984 25 | 0.276 7 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | UKX10 | � | 0.89 | � | ||
1 3/4 | 1.969 | 4.331 | 1.575 | 1.575 | 1.26 | 0.354 | 62 | 38.3 | 13.2 | UK310? | UK310L3 | 1.38 | 1.38 | ||
50 | 110 | 40 | 40 | 32 | 9 | ||||||||||
50 | 1 7/8 2 | 2.165 55 | 3.937 100 | 1.575 40 | 1.575 40 | 0.984 25 | 0.276 7 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | UK211? | UK211L3 | 1.09 | 1.09 | |
1 7/8 2 | 2.165 55 | 4.331 110 | 1.850 47 | � � | 1.063 27 | 0.295 7.5 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | UKX11 | � | 1.15 | � | ||
1 7/8 2 | 2.165 55 | 4.724 120 | 1.693 43 | 1.693 43 | 1.339 34 | 0.394 10 | 71.6 | 45 | 13.2 | UK311? | UK311L3 | 1.78 | 1.78 | ||
55 | 2 1/8 | 2.362 | 4.331 | 1.85 | 1.85 | 1.063 | 0.295 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | UK212? | UK212L3 | 1.41 | 1.41 | |
60 | 110 | 47 | 47 | 27 | 7.5 | ||||||||||
2 1/8 | 2.362 60 | 4.724 120 | 1.417 36 | � � | 1.102 28 | 0.295 7.5 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | UKX12 | � | 1.45 | � | ||
2 1/8 | 2.362 | 5.118 | 1.85 | 1.85 | 1.417 | 0.453 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | UK312? | UK312L3 | 2.06 | 2.06 | ||
60 | 130 | 47 | 47 | 36 | 11.5 | ||||||||||
60 | 2 1/4 2 3/8 | 2.559 65 | 4.724 120 | 1.417 36 | 1.850 47 | 1.102 28 | 0.295 7.5 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | UK213? | UK213L3 | 1.34 | 1.67 | |
2 1/4 2 3/8 | 2.559 65 | 4.921 125 | 1.575 40 | � � | 1.181 30 | 0.354 9 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | UKX13 | � | 1.62 | � | ||
2 1/4 2 3/8 | 2.559 65 | 5.512 140 | 1.929 49 | 1.929 49 | 1.496 38 | 0.472 12 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | UK313? | UK313L3 | 2.71 | 2.71 | ||
65 | 2 1/2 | 2.953 | 5.118 | 1.575 | 2.008 | 1.26 | 0.354 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | UK215? | UK215L3 | 1.5 | 1.99 | |
75 | 130 | 40 | 51 | 32 | 9 | ||||||||||
2 1/2 | 2.953 75 | 5.512 140 | 1.654 42 | � � | 1.299 33 | 0.354 9 | 72.7 | 53 | 14.6 | UKX15 | � | 2.1 | � | ||
2 1/2 | 2.953 | 6.299 | 2.165 | 2.165 | 1.654 | 0.571 | 113 | 77.2 | 13.2 | UK315? | UK315L3 | 3.8 | 3.8 | ||
75 | 160 | 55 | 55 | 42 | 14.5 | ||||||||||
70 | 2 3/4 | 3.15 | 5.512 | 1.654 | 2.165 | 1.299 | 0.354 | 72.7 | 53 | 14.6 | UK216? | UK216L3 | 1.96 | 2.56 | |
80 | 140 | 42 | 55 | 33 | 9 | ||||||||||
2 3/4 | 3.150 80 | 5.906 150 | 1.732 44 | � � | 1.378 35 | 0.394 10 | 84 | 61.9 | 14.5 | UKX16 | � | 2.64 | � | ||
2 3/4 | 3.15 | 6.693 | 2.165 | 2.165 | 1.732 | 0.591 | 123 | 86.7 | 13.3 | UK316? | UK316L3 | 4.39 | 4.39 | ||
80 | 170 | 55 | 55 | 44 | 15 | ||||||||||
75 | 3.346 | 5.906 | 1.732 | 2.244 | 1.378 | 0.394 | 84 | 61.9 | 14.5 | UK217? | UK217L3 | 2.42 | 3.1 | ||
3 | 85 | 150 | 44 | 57 | 35 | 10 | |||||||||
3 | 3.346 85 | 6.299 160 | 1.890 48 | � � | 1.496 38 | 0.433 11 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | UKX17 | � | 3.25 | � | ||
3.346 | 7.087 | 2.362 | 2.362 | 1.811 | 0.591 | 133 | 96.8 | 13.3 | UK317? | UK317L3 | 5.3 | 5.3 | |||
3 | 85 | 180 | 60 | 60 | 46 | 15 | |||||||||
80 | � | 3.543 | 6.299 | 1.89 | 2.48 | 1.496 | 0.433 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | UK218? | UK218L3 | 2.9 | 3.77 | |
90 | 160 | 48 | 63 | 38 | 11 | ||||||||||
� | 3.543 90 | 6.693 170 | 1.969 50 | � � | 1.575 40 | 0.453 11.5 | 109 | 81.9 | 14.4 | UKX18 | � | 3.8 | � | ||
� | 3.543 | 7.48 | 2.362 | 2.362 | 1.89 | 0.61 | 143 | 107 | 13.3 | UK318? | UK318L3 | 6.2 | 6.2 | ||
90 | 190 | 60 | 60 | 48 | 15.5 | ||||||||||
85 | 3 1/4 | 3.740 95 | 7.874 200 | 2.598 66 | 2.598 66 | 1.969 50 | 0.650 16.5 | 153 | 119 | 13.3 | UK319? | UK319L3 | 7.31 | 7.31 | |
90 | 3 1/2 | 3.937 100 | 7.480 190 | 2.126 54 | � � | 1.693 43 | 0.512 13 | 133 | 105 | 14.4 | UKX20 | � | 5.36 | � | |
90 | 3 1/2 | 3.937 100 | 8.465 215 | 2.677 68 | 2.677 68 | 2.126 54 | 0.709 18 | 173 | 141 | 13.2 | UK320? | UK320L3 | 8.7 | 8.7 | |
100 | 4 | 4.331 110 | 9.449 240 | 3.071 78 | 3.071 78 | 2.362 60 | 0.787 20 | 205 | 180 | 13.2 | UK322? | UK322L3 | 12.2 | 12.2 | |
110 | � | 4.724 120 | 10.236 260 | 3.425 87 | 3.425 87 | 2.520 64 | 0.827 21 | 207 | 185 | 13.5 | UK324? | UK324L3 | 16.1 | 16.1 | |
115 | 4 1/2 | 5.118 130 | 11.024 280 | 3.425 87 | 3.425 87 | 2.677 68 | 0.866 22 | 229 | 214 | 13.6 | UK326? | UK326L3 | 18.8 | 18.8 | |
125 | � | 5.512 140 | 11.811 300 | 3.819 97 | 3.819 97 | 2.835 72 | 0.906 23 | 253 | 246 | 13.6 | UK328? | UK328L3 | 23.9 | 23.9 | |
Reemplazar? en Número de unidad con: D2K2 para resistencia al frío (-50 ° C a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 ° C a 180 ° C) / L3 para tipo de sello de triple labio |
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Otros | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de adaptador de agujero cónico |
---|---|---|---|---|---|
Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno | Ajuste | J7 |
Maquinado | Ninguno | Carrera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente