(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Brida cuadrada
Adaptar: J7
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, hierro fundido, tipo adaptador, serie UKF, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
| Variaciones de tolerancia de distancia desde la superficie de montaje hasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
centro del orificio esférico ( ? A2s) y tolerancia de la posición del perno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agujero (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. de vivienda | ?A2s | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F205~F210 | FX05~FX10 | F305~F310 | �0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F211~F218 | FX11~FX20 | F311~F328 | �0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variaciones de tolerancia del diámetro del orificio del perno ( ? Ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. de vivienda | ? Ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F205~F218 | FX05~FX18 | F305~F315 | �0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX20 | F316~F328 | �0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agujero cónico UKF (con adaptador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1: 20 - (50) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones pulgada (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del eje mm pulgada d1 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | Delaware (mín.) | Tamaño de perno pulgada (mm) | Estándar | Adaptador No. | Masa kg | Clasificaciones de carga básica kN Cr C0r | Factor f 0 | Con cubierta de acero prensado | Con cubierta de hierro fundido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada Como | Masa kg | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada C.A | Masa kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 3 3/4 95 | 1 1/16 27 | 2 3/4 70 | 15/32 12 | 1/2 13 | 5/8 16 | 1 13/32 36 | 1 3/8 35 | 1 3/16 30 | 3/8 M10 | UKF205 | F205 | UK205 | HE2305X H2305X | 0.87 0.87 | 14 | 7.85 | 13.9 | - UKF205C | - UKF205D | - 40.5 | - 1 19/32 | - 0.87 | - UKF205FC | - UKF205FD | - 49 | - 1 15/16 | - 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 4 1/4 108 | 1 3/16 30 | 3 17/64 83 | 15/32 12 | 1/2 13 | 45/64 18 | 1 9/16 39.5 | 1 3/8 35 | 1 3/16 30 | 3/8 M10 | UKFX05 | FX05 | UKX05 | HE2305X H2305X | 1.2 1.2 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | - UKFX05C | - UKFX05D | - 44.5 | - 1 3/4 | - 1.2 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 4 11/32 110 | 1 5/32 29 | 3 5/32 80 | 5/8 16 | 1/2 13 | 5/8 16 | 1 15/32 37.5 | 1 3/8 35 | - - | 1/2 M14 | UKF305 | F305 | UK305 | HE2305X H2305X | 1.4 1.4 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF305C | - UKF305D | - 54 | - 2 1/8 | - 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 4 1/4 108 | 1 7/32 31 | 3 17/64 83 | 15/32 12 | 1/2 13 | 45/64 18 | 1 9/16 39.5 | 1 1/2 38 | 1 13/32 36 | 3/8 M10 | UKF206 | F206 | UK206 | H2306X HE2306X | 1.3 1.3 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | UKF206C - | UKF206D - | 44.5 - | 1 3/4 - | 1.3 - | UKF206FC - | UKF206FD - | 53 - | 2 3/32 - | 1.6 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 19/32 117 | 1 11/32 34 | 3 5/8 92 | 5/8 16 | 9/16 14 | 3/4 19 | 1 21/32 42 | 1 1/2 38 | 1 13/32 36 | 1/2 M14 | UKFX06 | FX06 | UKX06 | H2306X HE2306X | 1.6 1.6 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | UKFX06C - | UKFX06D - | 49 - | 1 15/16 - | 1.6 - | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 29/32 125 | 1 1/4 32 | 3 47/64 95 | 5/8 16 | 19/32 15 | 45/64 18 | 1 5/8 41 | 1 1/2 38 | - - | 1/2 M14 | UKF306 | F306 | UK306 | H2306X HE2306X | 1.9 1.9 | 26.7 | 15 | 13.3 | - - | - - | - - | - - | - - | UKF306C - | UKF306D - | 59 - | 2 5/16 - | 2.2 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 1/8 | 4 19/32 117 | 1 11/32 34 | 3 5/8 92 | 35/64 14 | 19/32 15 | 3/4 19 | 1 11/16 43 | 1 11/16 43 | 1 5/8 41 | 7/16 M12 | UKF207 | F207 | UK207 | HS2307X H2307X | 1.6 1.6 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | - UKF207C | - UKF207D | - 49 | - 1 15/16 | - 1.6 | - UKF207FC | - UKF207FD | - 58 | - 2 9/32 | - 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8 | 5 1/8 130 | 1 1/2 38 | 4 1/64 102 | 5/8 16 | 9/16 14 | 53/64 21 | 1 27/32 47 | 1 11/16 43 | 1 5/8 41 | 1/2 M14 | UKFX07 | FX07 | UKX07 | HS2307X H2307X | 2.0 2.0 | 29.1 | 17.8 | 14 | - UKFX07C | - UKFX07D | - 55.5 | - 1 3/16 | - 2.0 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8 | 5 5/16 135 | 1 13/32 36 | 3 15/16 100 | 3/4 19 | 5/8 16 | 25/32 20 | 1 25/32 45.5 | 1 11/16 43 | - - | 5/8 M16 | UKF307 | F307 | UK307 | HS2307X H2307X | 2.3 2.3 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF307C | - UKF307D | - 64 | - 2 17/32 | - 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 1/4 1 3/8 | 5 1/8 130 | 1 13/32 36 | 4 1/64 102 | 5/8 16 | 19/32 15 | 53/64 21 | 1 7/8 48 | 1 13/16 46 | 1 13/16 46 | 1/2 M14 | UKF208 | F208 | UK208 | HE2308X HS2308X H2308X | 1.9 1.9 1.9 | 29.1 | 17.8 | 14 | - - UKF208C | - - UKF208D | - - 55.5 | - - 2 3/16 | - - 1.9 | - - UKF208FC | - - UKF208FD | - - 64 | - - 2 17/32 | - - 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 1 3/8 | 5 13/32 137 | 1 9/16 40 | 4 9/64 105 | 3/4 19 | 9/16 14 | 55/64 22 | 1 31/32 50 | 1 13/16 46 | 1 13/16 46 | 5/8 M16 | UKFX08 | FX08 | UKX08 | HE2308X HS2308X H2308X | 2.3 2.3 2.3 | 34.1 | 21.3 | 14 | - - UKFX08C | - - UKFX08D | - - 56.5 | - - 2 7/32 | - - 2.3 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 1 3/8 | 5 29/32 150 | 1 9/16 40 | 4 13/32 112 | 3/4 19 | 21/32 17 | 29/32 23 | 2 50.5 | 1 13/16 46 | - - | 5/8 M16 | UKF308 | F308 | UK308 | HE2308X HS2308X H2308X | 3.1 3.1 3.1 | 40.7 | 24 | 13.2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - UKF308C | - - UKF308D | - - 71 | - - 2 25/32 | - - 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 1/2 | 5 13/32 137 | 1 1/2 38 | 4 9/64 105 | 5/8 16 | 5/8 16 | 55/64 22 | 2 51 | 1 31/32 50 | 2 1/16 52 | 1/2 M14 | UKF209 | F209 | UK209 | HE2309X H2309X | 2.3 2.3 | 34.1 | 21.3 | 14 | - UKF209C | - UKF209D | - 56.5 | - 2 7/32 | - 2.3 | - UKF209FC | - UKF209FD | - 66 | - 2 19/32 | - 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 5 5/8 143 | 1 9/16 40 | 4 3/8 111 | 3/4 19 | 9/16 14 | 29/32 23 | 2 1/16 52 | 1 31/32 50 | 2 1/16 52 | 5/8 M16 | UKFX09 | FX09 | UKX09 | HE2309X H2309X | 2.7 2.7 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | - UKFX09C | - UKFX09D | - 60 | - 2 3/8 | - 2.7 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 6 5/16 160 | 1 23/32 44 | 4 59/64 125 | 3/4 19 | 23/32 18 | 63/64 25 | 2 5/32 55 | 1 31/32 50 | - - | 5/8 M16 | UKF309 | F309 | UK309 | HE2309X H2309X | 4.1 4.1 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF309C | - UKF309D | - 76 | - 3 | - 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 3/4 | 5 5/8 143 | 1 9/16 40 | 4 3/8 111 | 5/8 16 | 5/8 16 | 55/64 22 | 2 1/16 52 | 2 5/32 55 | 2 9/32 58 | 1/2 M14 | UKF210 | F210 | UK210 | HE2310X H2310X | 2.6 2.6 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | - UKF210C | - UKF210D | - 59 | - 2 5/16 | - 2.6 | - UKF210FC | - UKF210FD | - 70.5 | - 2 25/32 | - 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 | 6 3/8 162 | 1 23/32 44 | 5 1/8 130 | 3/4 19 | 25/32 20 | 1 1/32 26 | 2 9/32 58 | 2 5/32 55 | 2 9/32 58 | 5/8 M16 | UKFX10 | FX10 | UKX10 | HE2310X H2310X | 3.6 3.6 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | - UKFX10C | - UKFX10D | - 64 | - 2 17/32 | - 3.6 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 | 6 7/8 175 | 1 7/8 48 | 5 13/64 132 | 29/32 23 | 3/4 19 | 1 7/64 28 | 2 3/8 60 | 2 5/32 55 | - - | 3/4 M20 | UKF310 | F310 | UK310 | HE2310X H2310X | 5.1 5.1 | 62 | 38.3 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF310C | - UKF310D | - 83 | - 3 9/32 | - 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 7/8 2 | 6 3/8 162 | 1 11/16 43 | 5 1/8 130 | 3/4 19 | 23/32 18 | 63/64 25 | 2 1/4 57.5 | 2 5/16 59 | 2 17/32 64 | 5/8 M16 | UKF211 | F211 | UK211 | HS2311X H2311X HE2311X | 3.5 3.5 3.5 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | - UKF211C - | - UKF211D - | - 63 - | - 2 15/32 - | - 3.5 - | - UKF211FC - | - UKF211FD - | - 74.5 - | - 2 15/16 - | - 4.1 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 7/8 2 | 6 7/8 175 | 1 15/16 49 | 5 5/8 143 | 3/4 19 | 25/32 20 | 1 9/64 29 | 2 17/32 64.5 | 2 5/16 59 | 2 17/32 64 | 5/8 M16 | UKFX11 | FX11 | UKX11 | HS2311X H2311X HE2311X | 4.6 4.6 4.6 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | - UKFX11C - | - UKFX11D - | - 73.5 - | - 2 29/32 - | - 4.6 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones. (Ejemplo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. | de Parte No.: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 | 4. En cuanto al producto de tipo de sello triple (205 es el producto de tipo de sello doble), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 | (Ejemplo de número de parte: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agujero cónico UKF (con adaptador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1: (50) - (90) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones pulgada (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del eje mm pulgada d1 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | Delaware (mín.) | Tamaño de perno pulgada (mm) | Estándar | Clasificaciones de carga básica kN Cr C0r | Factor f 0 | Con cubierta de acero prensado | Con cubierta de hierro fundido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Adaptador No. | Masa kg | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada Como | Masa kg | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada C.A | Masa kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 7/8 2 | 7 9/32 185 | 2 1/16 52 | 5 33/64 140 | 29/32 23 | 25/32 20 | 1 3/16 30 | 2 17/32 64 | 2 5/16 59 | - - | 3/4 M20 | UKF311 | F311 | UK311 | HS2311X H2311X HE2311X | 5.9 5.9 5.9 | 71.6 | 45 | 13.2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - UKF311C - | - UKF311D - | - 87 - | - 3 7/16 - | - 6.8 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 1/8 | 6 7/8 175 | 1 7/8 48 | 5 5/8 143 | 3/4 19 | 23/32 18 | 1 9/64 29 | 2 19/32 65.5 | 2 7/16 62 | 2 23/32 69 | 5/8 M16 | UKF212 | F212 | UK212 | HS2312X H2312X | 4.1 4.1 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | - UKF212C | - UKF212D | - 73.5 | - 2 29/32 | - 4.1 | - UKF212FC | - UKF212FD | - 86 | - 3 3/8 | - 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 | 7 3/8 187 | 2 5/16 59 | 5 55/64 149 | 3/4 19 | 13/16 21 | 1 11/32 34 | 2 9/16 65 | 2 7/16 62 | 2 23/32 69 | 5/8 M16 | UKFX12 | FX12 | UKX12 | HS2312X H2312X | 5.5 5.5 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | - UKFX12C | - UKFX12D | - 78.5 | - 3 3/32 | - 5.5 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8 | 7 11/16 195 | 2 7/32 56 | 5 29/32 150 | 29/32 23 | 7/8 22 | 1 19/64 33 | 2 3/4 69.5 | 2 7/16 62 | - - | 3/4 M20 | UKF312 | F312 | UK312 | HS2312X H2312X | 6.8 6.8 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF312C | - UKF312D | - 95 | - 3 3/4 | - 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 1/4 2 3/8 | 7 3/8 187 | 1 31/32 50 | 5 55/64 149 | 3/4 19 | 7/8 22 | 1 3/16 30 | 2 21/32 67.5 | 2 9/16 65 | 2 29/32 74 | 5/8 M16 | UKF213 | F213 | UK213 | HE2313X H2313X HS2313X | 5.1 5.1 5.1 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | - UKF213C - | - UKF213D - | - 74.5 - | - 2 15/16 - | - 5.1 - | - UKF213FC - | - UKF213FD - | - 87 - | - 3 7/16 - | - 6.0 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/4 2 3/8 | 7 3/8 187 | 2 5/16 59 | 5 55/64 149 | 3/4 19 | 13/16 21 | 1 11/32 34 | 2 11/16 68 | 2 9/16 65 | 2 29/32 74 | 5/8 M16 | UKFX13 | FX13 | UKX13 | HE2313X H2313X HS2313X | 6.0 6.0 6.0 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | - UKFX13C - | - UKFX13D - | - 83.5 - | - 3 9/32 - | - 6.0 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/4 2 3/8 | 8 3/16 208 | 2 9/32 58 | 6 17/32 166 | 29/32 23 | 7/8 22 | 1 19/64 33 | 2 13/16 71.5 | 2 9/16 65 | - - | 3/4 M20 | UKF313 | F313 | UK313 | HE2313X H2313X HS2313X | 7.9 7.9 7.9 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - UKF313C - | - UKF313D - | - 94 - | - 3 11/16 - | - 9.0 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 1/2 | 7 7/8 200 | 2 7/32 56 | 6 17/64 159 | 3/4 19 | 7/8 22 | 1 11/32 34 | 2 15/16 74.5 | 2 7/8 73 | 3 11/32 85 | 5/8 M16 | UKF215 | F215 | UK215 | HE2315X H2315X | 6.5 6.5 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | - UKF215C | - UKF215D | - 83.5 | - 3 9/32 | - 6.5 | - UKF215FC | - UKF215FD | - 96 | - 3 25/32 | - 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2 | 7 3/4 197 | 2 11/16 68 | 5 63/64 152 | 29/32 23 | 15/16 24 | 1 9/16 40 | 3 76 | 2 7/8 73 | 3 11/32 85 | 3/4 M20 | UKFX15 | FX15 | UKX15 | HE2315X H2315X | 8.1 8.1 | 72.7 | 53 | 14.6 | - UKFX15C | - UKFX15D | - 94.5 | - 3 23/32 | - 8.1 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2 | 9 9/32 236 | 2 19/32 66 | 7 1/4 184 | 63/64 25 | 31/32 25 | 1 17/32 39 | 3 7/32 81.5 | 2 7/8 73 | - - | 7/8 M22 | UKF315 | F315 | UK315 | HE2315X H2315X | 11.7 11.7 | 113 | 77.2 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF315C | - UKF315D | - 106 | - 4 3/16 | - 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 3/4 | 8 3/16 208 | 2 9/32 58 | 6 1/2 165 | 29/32 23 | 7/8 22 | 1 11/32 34 | 3 3/32 78.5 | 3 1/16 78 | 3 17/32 90 | 3/4 M20 | UKF216 | F216 | UK216 | HE2316X H2316X | 7.6 7.6 | 72.7 | 53 | 14.6 | - UKF216C | - UKF216D | - 88.5 | - 3 15/32 | - 7.6 | - UKF216FC | - UKF216FD | - 103 | - 4 1/16 | - 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/4 | 8 7/16 214 | 2 3/4 70 | 6 47/64 171 | 29/32 23 | 15/16 24 | 1 9/16 40 | 3 1/8 79 | 3 1/16 78 | 3 17/32 90 | 3/4 M20 | UKFX16 | FX16 | UKX16 | HE2316X H2316X | 9.5 9.5 | 84 | 61.9 | 14.5 | - UKFX16C | - UKFX16D | - 96.5 | - 3 25/32 | - 9.5 | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/4 | 9 27/32 250 | 2 11/16 68 | 7 23/32 196 | 1 7/32 31 | 1 1/16 27 | 1 1/2 38 | 3 1/4 82.5 | 3 1/16 78 | - - | 1 M27 | UKF316 | F316 | UK316 | HE2316X H2316X | 12.9 12.9 | 123 | 86.7 | 13.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF316C | - UKF316D | - 107 | - 4 7/32 | - 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3 | 8 21/32 220 | 2 15/32 63 | 6 57/64 175 | 29/32 23 | 15/16 24 | 1 13/32 36 | 3 1/4 82.5 | 3 7/32 82 | 3 25/32 96 | 3/4 M20 | UKF217 | F217 | UK217 | H2317X HE2317X | 9.0 9.0 | 84 | 61.9 | 14.5 | UKF217C - | UKF217D - | 92.5 - | 3 21/32 - | 9.0 - | UKF217FC - | UKF217FD - | 107 - | 4 7/32 - | 10.4 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 7/16 214 | 2 3/4 70 | 6 47/64 171 | 29/32 23 | 15/16 24 | 1 9/16 40 | 3 7/32 82 | 3 7/32 82 | 3 25/32 96 | 3/4 M20 | UKFX17 | FX17 | UKX17 | H2317X HE2317X | 10.4 10.4 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | UKFX17C - | UKFX17D - | 101.5 - | 4 - | 10.4 - | - - | - - | - - | - - | - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 1/4 260 | 2 29/32 74 | 8 1/32 204 | 1 7/32 31 | 1 1/16 27 | 1 47/64 44 | 3 5/8 92 | 3 7/32 82 | - - | 1 M27 | UKF317 | F317 | UK317 | H2317X HE2317X | 15.2 15.2 | 133 | 96.8 | 13.3 | - - | - - | - - | - - | - - | UKF317C - | UKF317D - | 117 - | 4 19/32 - | 17.0 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | - | 9 1/4 235 | 2 11/16 68 | 7 23/64 187 | 29/32 23 | 31/32 25 | 1 9/16 40 | 3 17/32 89.5 | 3 3/8 86 | 4 1/32 102 | 3/4 M20 | UKF218 | F218 | UK218 | H2318X | 11.4 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | UKF218C | UKF218D | 101.5 | 4 | 11.4 | UKF218FC | UKF218FD | 116 | 4 9/16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 7/16 214 | 3 76 | 6 47/64 171 | 29/32 23 | 15/16 24 | 1 49/64 45 | 3 15/32 88 | 3 3/8 86 | 4 1/32 102 | 3/4 M20 | UKFX18 | FX18 | UKX18 | H2318X | 11.4 | 109 | 81.9 | 14.4 | - | - | - - | - - | - | UKFX18C | UKFX18D | 124 | 4 7/8 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 1/32 280 | 3 76 | 8 1/2 216 | 1 3/8 35 | 1 3/16 30 | 1 47/64 44 | 3 5/8 92 | 3 3/8 86 | - - | 1 1/8 M30 | UKF318 | F318 | UK318 | H2318X | 19 | 143 | 107 | 13.3 | - | - | - - | - - | - | UKF318C | UKF318D | 119 | 4 11/16 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 1/4 | 11 13/32 290 | 3 11/16 94 | 8 31/32 228 | 1 3/8 35 | 1 3/16 30 | 2 21/64 59 | 4 3/8 111 | 3 17/32 90 | - - | 1 1/8 M30 | UKF319 | F319 | UK319 | HE2319X H2319X | 21.9 21.9 | 153 | 119 | 13.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF319C | - UKF319D | - 140 | - 5 1/2 | - 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 1/2 | 10 9/16 268 | 3 13/16 97 | 8 5/16 211 | 1 7/32 31 | 1 3/32 28 | 2 21/64 59 | 4 3/16 106 | 3 13/16 97 | 4 13/32 112 | 1 M27 | UKFX20 | FX20 | UKX20 | HE2320X H2320X | 18.4 18.4 | 133 | 105 | 14.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKFX20C | - UKFX20D | - 152 | - 5 31/32 | - 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones. (Ejemplo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. | de Parte No.: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 | 4. En cuanto al producto de tipo de sello triple (205 es el producto de tipo de sello doble), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 | (Ejemplo de número de parte: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agujero cónico UKF (con adaptador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1: (90) - 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones pulgada (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del eje mm pulgada d1 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | Delaware (mín.) | Tamaño de perno pulgada (mm) | Estándar | Clasificaciones de carga básica kN Cr C0r | Factor f 0 | Con cubierta de acero prensado | Con cubierta de hierro fundido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de unidad. | No. de vivienda | Rodamiento N.° | Adaptador No. | Masa kg | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada Como | Masa kg | Numero de unidad. De tipo abierto Tipo cerrado | Dimensión mm pulgada C.A | Masa kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 1/2 | 12 7/32 310 | 3 11/16 94 | 9 17/32 242 | 1 1/2 38 | 1 1/4 32 | 2 21/64 59 | 4 7/16 113 | 3 13/16 97 | - - | 1 1/4 M33 | UKF320 | F320 | UK320 | HE2320X H2320X | 25.4 25.4 | 173 | 141 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF320C | - UKF320D | - 146 | - 5 3/4 | - 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | 13 3/8 340 | 3 25/32 96 | 10 15/32 266 | 1 39/64 41 | 1 3/8 35 | 2 23/64 60 | 4 23/32 120 | 4 1/8 105 | - - | 1 3/8 M36 | UKF322 | F322 | UK322 | H2322X HE2322X | 35.2 35.2 | 205 | 180 | 13.2 | - - | - - | - - | - - | - - | UKF322C - | UKF322D - | 154 - | 6 1/16 - | 38.7 - | |||||||||||||||||||||||||||||||
110 | - | 14 9/16 370 | 4 11/32 110 | 11 27/64 290 | 1 39/64 41 | 1 9/16 40 | 2 9/16 65 | 5 1/8 130.5 | 4 13/32 112 | - - | 1 3/8 M36 | UKF324 | F324 | UK324 | H2324 | 47.6 | 207 | 185 | 13.5 | - | - | - | - | - | UKF324C | UKF324D | 163 | 6 13/32 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 4 1/2 | 16 5/32 410 | 4 17/32 115 | 12 19/32 320 | 1 39/64 41 | 1 25/32 45 | 2 9/16 65 | 5 3/16 131.5 | 4 3/4 121 | - - | 1 3/8 M36 | UKF326 | F326 | UK326 | HE2326 H2326 | 65.3 65.3 | 229 | 214 | 13.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - UKF326C | - UKF326D | - 172 | - 6 25/32 | - 71.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | - | 17 23/32 450 | 4 29/32 125 | 13 25/32 350 | 1 39/64 41 | 2 5/32 55 | 2 61/64 75 | 5 13/16 147.5 | 5 5/32 131 | - - | 1 3/8 M36 | UKF328 | F328 | UK328 | H2328 | 74.9 | 253 | 246 | 13.6 | - | - | - | - | - | UKF328C | UKF328D | 186 | 7 5/16 | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) | 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones. (Ejemplo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. | de Parte No.: UKF206J + H2306X, UK206 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 | 4. En cuanto al producto de tipo de sello triple (205 es el producto de tipo de sello doble), el código sufi x L3 (L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 | (Ejemplo de número de parte: UKF206JL3 + H2306X, UK206L3 + H2306X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles. |
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Forma de brida cuadrada | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de adaptador de agujero cónico |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo de la unidad | Hierro fundido | Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Ajuste | J7 | Carrera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente