(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, hierro fundido, con junta de espiga, serie UCFS

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, hierro fundido, con junta de espiga, serie UCFS
  • Descuento por volumen

Unidad de rodamiento que combina un rodamiento con una caja de rodamiento con una brida cuadrada y una junta de espiga en la superficie de montaje

PDF

 
            
 
            
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Diámetro del ejeDimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada
(mm)
EstándarClasificaciones de carga básica
kN
Factor
f 0
Con cubierta de hierro fundido
(mm)pulgadaNumero de unidad.Dimensión
mm                  pulgada
C.A
Masa
kg
dLH3JNA1A2A3A4A5BSNumero de unidad.No. de viviendaRodamiento N.°Masa
kg
CrC0rDe tipo abiertoTipo cerrado
25
1
4 11/32
110
3.1496
80
3 5/32
80
5/8
16
1/2
13
23/64
9
9/32
7
7/8
22
1 1/4
32
1.496
38
0.591
15
1/2
M14
UCFS305
UCFS305-16
FS305UC305
UC305-16
1.4
1.4
21.210.912.6UCFS305C
UCFS305D
47
1 27/32
1.7
304 29/32
125
3.5433
90
3 47/64
95
5/8
16
19/32
15
25/64
10
5/16
8
15/16
24
1 13/32
36
1.693
43
0.669
17
1/2
M14
UCFS306FS306UC3061.926.71513.3UCFS306CUCFS306D5122.2
355 5/16
135
3.9370
100
3 15/16
100
3/4
19
5/8
16
7/16
11
23/64
9
1 1/16
27
1 9/16
40
1.890
48
0.748
19
5/8
M16
UCFS307FS307UC3072.333.419.313.2UCFS307CUCFS307D552  5/322.7
401 1/25 29/32
150
4.5276
115
4 13/32
112
3/4
19
21/32
17
33/64
13
25/64
10
1 3/16
30
1 13/16
46
2.047
52
0.748
19
5/8
M16
UCFS308-24
UCFS308
FS308UC308-24
UC308
3.4
3.4
40.72413.2
UCFS308C

UCFS308D

61

2 13/32

3.9
451 3/46 5/16
160
4.9213
125
4 59/64
125
3/4
19
23/32
18
35/64
14
7/16
11
1 5/16
33
1 15/16
49
2.244
57
0.866
22
5/8
M16
UCFS309-28
UCFS309
FS309UC309-28
UC309
4.4
4.4
48.929.513.3
UCFS309C

UCFS309D

65

2 9/16

5.0
506 7/8
175
5.5118
140
5 13/64
132
29/32
23
3/4
19
5/8
16
15/32
12
1 13/32
36
2 5/32
55
2.402
61
0.866
22
3/4
M20
UCFS310FS310UC3105.36238.313.2UCFS310CUCFS310D712 25/326.1
552

2 3/16
7 9/32
185
5.9055
150
5 33/64
140
29/32
23
25/32
20
43/64
17
33/64
13
1 17/32
39
2 9/32
58
2.598
66
0.984
25
3/4
M20
UCFS311-32
UCFS311
UCFS311-35
FS311UC311-32 UC311
UC311-35
6.1
6.1
6.1
71.64513.2
UCFS311C

UCFS311D

74

2 29/32

7.0
60
2 7/16
7 11/16
195
6.2992
160
5 29/32
150
29/32
23
7/8
22
3/4
19
35/64
14
1 21/32
42
2 17/32
64
2.795
71
1.024
26
3/4
M20
UCFS312
UCFS312-39
FS312UC312
UC312-39
7.4
7.4
81.952.213.2UCFS312C
UCFS312D
81
3 3/16
8.6
652 1/28 3/16
208
6.8898
175
6 17/32
166
29/32
23
7/8
22
19/32
15
45/64
18
1 9/16
40
2 3/8
60
2.953
75
1.181
30
3/4
M20
UCFS313-40
UCFS313
FS313UC313-40
UC313
8.8
8.8
92.759.913.2
UCFS313C

UCFS313D

76

3

9.9
702 3/48 29/32
226
7.2835
185
7 1/64
178
63/64
25
31/32
25
45/64
18
45/64
18
1 11/16
43
2 15/32
63
3.071
78
1.299
33
7/8
M22
UCFS314-44
UCFS314
FS314UC314-44
UC314
11.2
11.2
10468.213.2
UCFS314C

UCFS314D

80

3 5/32

12.3
752 15/16

3
9 9/32
236
7.8740
200
7 1/4
184
63/64
25
31/32
25
53/64
21
45/64
18
1 7/8
48
2 25/32
71
3.228
82
1.260
32
7/8
M22
UCFS315-47
UCFS315
UCFS315-48
FS315UC315-47 UC315
UC315-48
13.7
13.7
13.7
11377.213.2
UCFS315C

UCFS315D

88

3 15/32

15.0
809 27/32
250
8.2677
210
7 23/32
196
1 7/32
31
1 1/16
27
45/64
18
25/32
20
1 7/8
48
2 3/4
70
3.386
86
1.339
34
1
M27
UCFS316FS316UC31615.112386.713.3UCFS316CUCFS316D873  7/1616.5
8510 1/4
260
8.6614
220
8 1/32
204
1 7/32
31
1 1/16
27
15/16
24
25/32
20
2 1/8
54
3 5/32
80
3.780
96
1.575
40
1
M27
UCFS317FS317UC31717.313396.813.3UCFS317CUCFS317D973 13/1618.9
903 1/211 1/32
280
9.4488
240
8 1/2
216
1 3/8
35
1 3/16
30
15/16
24
25/32
20
2 7/32
56
3 5/32
80
3.780
96
1.575
40
1 1/8
M30
UCFS318-56
UCFS318
FS318UC318-56
UC318
21.3
21.3
14310713.3
UCFS318C

UCFS318D

99

3 29/32

23.2
9511 13/32
290
9.8425
250
8 31/32
228
1 3/8
35
1 3/16
30
1 17/32
39
25/32
20
2 29/32
74
3 31/32
101
4.055
103
1.614
41
1 1/8
M30
UCFS319FS319UC31924.515311913.3UCFS319CUCFS319D1204 23/3226.7
100
3 15/16
4
12 7/32
310
10.2362
260
9 17/32
242
1 1/2
38
1 1/4
32
1 17/32
39
25/32
20
2 29/32
74
4 1/8
105
4.252
108
1.654
42
1 1/4
M33
UCFS320
UCFS320-63
UCFS320-64
FS320UC320
UC320-63 UC320-64
29.5
29.5
29.5
17314113.2UCFS320C

UCFS320D

126

4 31/32

32.3

10512 7/32
310
10.2362
260
9 17/32
242
1 1/2
38
1 1/4
32
1 17/32
39
25/32
20
2 29/32
74
4 7/32
107
4.409
112
1.732
44
1 1/4
M33
UCFS321FS321UC32132.718415313.2UCFS321CUCFS321D1285  1/3235.7
11013 3/8
340
11.8110
300
10 15/32
266
1 39/64
41
1 3/8
35
1 3/8
35
63/64
25
2 25/32
71
4 3/16
106
4.606
117
1.811
46
1 3/8
M36
UCFS322FS322UC3223920518013.2UCFS322CUCFS322D1295  3/3242.4
12014 9/16
370
12.9921
330
11 27/64
290
1 39/64
41
1 9/16
40
1 3/8
35
1 3/16
30
3 5/32
80
4 11/32
110
4.961
126
2.008
51
1 3/8
M36
UCFS324FS324UC32450.620718513.5UCFS324CUCFS324D1335 1/455.4
13016 5/32
410
14.1732
360
12 19/32
320
1 39/64
41
1 25/32
45
1 3/8
35
1 3/16
30
3 11/32
85
4 9/16
116
5.315
135
2.126
54
1 3/8
M36
UCFS326FS326UC32667.722921413.6UCFS326CUCFS326D1425 29/3273.8
14017 23/32
450
15.7480
400
13 25/32
350
1 39/64
41
2 5/32
55
1 49/64
45
1 3/16
30
3 3/4
95
5 5/32
131
5.709
145
2.323
59
1 3/8
M36
UCFS328FS328UC3289425324613.6UCFS328CUCFS328D1566  5/32102
1. En el número de parte de la unidad y las unidades con cubiertas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)                
2. A continuación se muestra el número de pieza de los engrasadores aplicables.                    
 A-1/4-28UNF ............. 305~308                      
 A-R1/8 ........................ 309~328                      
3. En cuanto al producto de triple sello, el código de sufijo L3 sigue al número de parte de la unidad o cojinete.                  
 (Ejemplo de número de parte: UCFS307JL3, UC307L3)                    
4. Las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.                
5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.                    
                          
Número de Parte
UCFS312
UCFS312C
UCFS312CD1K2
UCFS312CD2K2
UCFS312D
UCFS312D2K2
UCFS312DD1K2
UCFS312DD2K2
UCFS312L3
UCFS313
UCFS313C
UCFS313CD1K2
UCFS313CD2K2
UCFS313D
UCFS313DD1K2
UCFS313DD2K2
UCFS313L3
UCFS314
UCFS314C
UCFS314CD1K2
UCFS314CD2K2
UCFS314D
UCFS314D1K2
UCFS314DD1K2
UCFS314DD2K2
UCFS314E3
UCFS314L3
UCFS315
UCFS315C
UCFS315CD1K2
UCFS315CD2K2
UCFS315D
UCFS315D2K2
UCFS315DD1K2
UCFS315DD2K2
UCFS315L3
UCFS316
UCFS316C
UCFS316CD1K2
UCFS316CD2K2
UCFS316D
UCFS316D2K2
UCFS316DD1K2
UCFS316DD2K2
UCFS316L3
UCFS317
UCFS317C
UCFS317CD1K2
UCFS317CD2K2
UCFS317D
UCFS317DD1K2
UCFS317DD2K2
UCFS317L3
UCFS318
UCFS318C
UCFS318CD1K2
UCFS318CD2K2
UCFS318D
UCFS318D2K2
UCFS318DD1K2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de rodamiento, tipo Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Sin cubiertaSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada608190052200Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Forma de brida cuadrada659270059900Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Sin cubiertaSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Otros7010400068200Sin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada7010400068200Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Sin cubiertaSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada7511300077200Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Sin cubiertaSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada8012300086700Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Forma de brida cuadrada8513300096800Sin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Sin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Con tapa de chapa de acero / tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Sin cubiertaSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Forma de brida cuadrada90143000107000Con cubierta de placa de acero / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido
Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno Símbolo de serie de diámetro Para carga pesada
Ajuste J7 Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico