(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumacera de hierro fundido - tipo UCIP

Chumacera de hierro fundido - tipo UCIP
  • Descuento por volumen

La caja de rodamientos UCIP es una unidad diseñada para altas cargas, con paredes gruesas para una excelente rigidez.
El orificio del tornillo de montaje perforado garantiza la precisión de posicionamiento.
Esta unidad puede soportar altas cargas, vibraciones y golpes.

PDF

 
        
 
            
 
               
                                      
                                      
                                      
                                      
                               Variaciones de tolerancia de distancia del montaje  
                               de abajo hacia el centro del agujero esférico (? Hs), variaciones de  
                               tolerancia de distancia entre centros de agujeros de perno  
                               (? Js) y variaciones de tolerancia del diámetro del orificio del perno  
                               (? Ns)      
                                      
                               Unidad mm     
                               No. de vivienda?Hs? Js? Ns  
                               IP208~IP210 0.15�0.5�0.2  
Agujero cilíndrico UCIP (con tornillos de fijación)                          IP211~IP213IP313~IP318�0.2�0.7  
d: 40-140 mm                              IP319~IP328�0.3�0.3  
                                      
   Dimensiones
pulgada
(mm)
                       
                          
Diámetro del eje
mm       pulgada
d
HLAJNH1H2BSTamaño de perno
pulgada mm
Estándar  Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensadoCon cubierta de hierro fundido
Numero de unidad.No. de viviendaRodamiento N.° Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto           Tipo cerrado de un lado
Dimensión
mm        pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto           Tipo cerrado de un lado
Dimensión
mm        pulgada
C.A
Masa
kg
401 1/2
1 9/16
2 23/64
60
7 7/8
200
2 3/8
60
5 29/32
150
3/4
19
31/32
25
4 17/32
115
1.937
49.2
0.748
19
5/8
M16
UCIP208-24
UCIP208-25
UCIP208
IP208UC208-24
UC208-25 UC208
 3.4
3.4
3.4
29.117.814-
-
UCIP208C
-
-
UCIP208CD
-
-
69
-
-
2 23/32
-
-
3.4
-
-
UCIP208FC
-
-
UCIP208FCD
-
-
86
-
-
3 3/8
-
-
4.2
451 5/8
1 11/16
1 3/4
2 3/4
70
8 9/32
210
2 3/8
60
6 19/64
160
3/4
19
31/32
25
5 1/32
128
1.937
49.2
0.748
19
5/8
M16
UCIP209-26
UCIP209-27
UCIP209-28
UCIP209
IP209UC209-26 UC209-27 UC209-28
UC209
 3.9
3.9
3.9
3.9
34.121.314-
-
-
UCIP209C
-
-
-
UCIP209CD
-
-
-
69
-
-
-
2 23/32
-
-
-
3.9
-
-
-
UCIP209FC
-
-
-
UCIP209FCD
-
-
-
88
-
-
-
3 15/32
-
-
-
4.7
501 7/8
1 15/16
2
2 3/4
70
8 21/32
220
2 3/8
60
6 11/16
170
3/4
19
1 3/32
28
5 3/16
132
2.031
51.6
0.748
19
5/8
M16
UCIP210-30
UCIP210-31
UCIP210
UCIP210-32
IP210UC210-30 UC210-31 UC210
UC210-32
 4.8
4.8
4.8
4.8
35.123.314.4-
-
UCIP210C
-
-
-
UCIP210CD
-
-
-
74
-
-
-
2 29/32
-
-
-
4.8
-
-
-
UCIP210FC
-
-
-
UCIP210FCD
-
-
-
97
-
-
-
3 13/16
-
-
-
5.8
-
552
2 1/8
2 3/16
3 5/32
80
9 1/16
230
2 3/8
60
7 3/32
180
3/4
19
1 3/32
28
5 13/16
148
2.189
55.6
0.874
22.2
5/8
M16
UCIP211-32
UCIP211-34
UCIP211
UCIP211-35
IP211UC211-32 UC211-34 UC211
UC211-35
 5.3
5.3
5.3
5.3
43.429.414.4-
-
UCIP211C
-
-
-
UCIP211CD
-
-
-
76
-
-
-
3
-
-
-
5.3
-
-
-
UCIP211FC
-
-
-
UCIP211FCD
-
-
-
99
-
-
-
3 29/32
-
-
-
6.3
-
602 1/4
2 3/8
2 7/16
3 5/32
80
10 1/4
260
2 3/4
70
7 7/8
200
7/8
22
1 3/16
30
6 3/32
155
2.563
65.1
1.000
25.4
3/4
M20
UCIP212-36
UCIP212
UCIP212-38
UCIP212-39
IP212UC212-36 UC212 UC212-38
UC212-39
 7.2
7.2
7.2
7.2
52.436.214.4-
UCIP212C
-
-
-
UCIP212CD
-
-
-
89
-
-
-
3 1/2
-
-
-
7.2
-
-
-
UCIP212FC
-
-
-
UCIP212FCD
-
-
-
114
-
-
-
4 1/2
-
-
-
8.7
-
-
652 1/23 35/64
90
11 1/32
280
2 3/4
70
8 21/32
220
7/8
22
1 3/16
30
6 25/32
172
2.563
65.1
1.000
25.4
3/4
M20
UCIP213-40
UCIP213
IP213UC213-40
UC213
 8.8
8.8
57.240.114.4-
UCIP213C
-
UCIP213CD
-
89
-
3 1/2
-
8.8
-
UCIP213FC
-
UCIP213FCD
-
114
-
4 1/2
-
10.5
2 1/24 21/64
110
12 7/32
310
2 3/4
70
9 27/32
250
7/8
22
1 3/16
30
8 3/16
208
2.953
75
1.181
30
3/4
M20
UCIP313-40
UCIP313
IP313UC313-40
UC313
 13.4
13.4
92.759.913.2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCIP313C
-
UCIP313CD
-
122
-
4 13/16
-
15.5
702 3/44 21/64
110
13
330
2 15/16
75
10 5/8
270
31/32
25
1 3/8
35
8 15/32
215
3.071
78
1.299
33
7/8
M22
UCIP314-44
UCIP314
IP314UC314-44
UC314
 15.3
15.3
10468.213.2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCIP314C
-
UCIP314CD
-
124
-
4 7/8
-
17.6
752 15/16
3
4 23/32
120
13 3/8
340
2 15/16
75
11 1/32
280
31/32
25
1 3/8
35
9 1/16
230
3.228
82
1.260
32
7/8
M22
UCIP315-47
UCIP315
UCIP315-48
IP315UC315-47 UC315
UC315-48
 17.6
17.6
17.6
11377.213.2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCIP315C
-
-
UCIP315CD
-
-
134
-
-
5 9/32
-
-
20.1
-
80-4 23/32
120
13 25/32
350
3 11/32
85
11 27/64
290
31/32
25
1 9/16
40
9 1/4
235
3.386
86
1.339
34
7/8
M22
UCIP316IP316UC316 20.312386.713.3-----UCIP316CUCIP316CD1385  7/1623.2
85-5 1/8
130
14 9/16
370
3 11/32
85
12 13/64
310
31/32
25
1 9/16
40
10 1/32
255
3.780
96
1.575
40
7/8
M22
UCIP317IP317UC317 25.913396.813.3-----UCIP317CUCIP317CD1465 3/429.2
903 1/25 1/8
130
15 3/4
400
3 11/32
85
13
330
1 5/32
29
1 25/32
45
10 1/4
260
3.780
96
1.575
40
1
M27
UCIP318-56
UCIP318
IP318UC318-56
UC318
 28.6
28.6
14310713.3-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCIP318C
-
UCIP318CD
-
150
-
5 29/32
-
32.4
95-5 29/32
150
16 5/32
410
3 11/32
85
13 25/64
340
1 5/32
29
1 25/32
45
11 7/32
285
4.055
103
1.614
41
1
M27
UCIP319IP319UC319 31.715311913.3-----UCIP319CUCIP319CD1626 3/836
1003 15/16
4
5 29/32
150
16 15/16
430
3 11/32
85
14 11/64
360
1 5/32
29
1 25/32
45
11 5/8
295
4.252
108
1.654
42
1
M27
UCIP320
UCIP320-63
UCIP320-64
IP320UC320 UC320-63
UC320-64
 36.9
36.9
36.9
17314113.2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UCIP320C
-
-
UCIP320CD
-
-
174
-
-
6 27/32
-
-
42.5
-
-
110-6 11/16
170
19 9/32
490
3 15/16
100
16 9/64
410
1 1/4
32
1 31/32
50
13 3/16
335
4.606
117
1.811
46
1 1/8
M30
UCIP322IP322UC322 52.420518013.2-----UCIP322CUCIP322CD1887 13/3259.2
120-6 11/16
170
20 3/32
510
3 15/16
100
16 59/64
430
1 1/4
32
1 31/32
50
13 19/32
345
4.961
126
2.008
51
1 1/8
M30
UCIP324IP324UC324 58.720718513.5-----UCIP324CUCIP324CD1967 23/3268.2
130-7 7/8
200
21 21/32
550
4 11/32
110
18 1/2
470
1 1/4
32
1 31/32
50
15 11/32
390
5.315
135
2.126
54
1 1/8
M30
UCIP326IP326UC326 76.222921413.6-----UCIP326CUCIP326CD2148  7/1688.3
140-7 7/8
200
23 7/32
590
4 11/32
110
19 11/16
500
1 3/8
35
2 5/32
55
15 3/4
400
5.709
145
2.323
59
1 1/4
M33
UCIP328IP328UC328 8725324613.6-----UCIP328CUCIP328CD2228 3/4102
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)   3. En cuanto al producto del tipo de sello triple, el código sufi x L3 sigue al número de parte de la unidad o cojinete.           
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables.          (Ejemplo de número de parte: UCIP208JL3, UC208L3)                
A-1/4-28UNF ............. 208~210             4. En cuanto a las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad.          
A-R1/8 .......................... 211~213, 313~328            5. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.              
                                      
Número de Parte
UCIP208E3
UCIP208E3D1K2
UCIP208E3D2K2
UCIP208E3L3
UCIP209E3
UCIP209E3D1K2
UCIP209E3D2K2
UCIP209E3L3
UCIP210E3
UCIP210E3D1K2
UCIP210E3D2K2
UCIP210E3L3
UCIP211E3
UCIP211E3D1K2
UCIP211E3D2K2
UCIP211E3L3
UCIP212E3
UCIP212E3D1K2
UCIP212E3D2K2
UCIP212E3L3
UCIP213E3
UCIP213E3D1K2
UCIP213E3D2K2
UCIP213E3L3
UCIP313
UCIP313C
UCIP313CD
UCIP313CD1K2
UCIP313CD2K2
UCIP313CDD1K2
UCIP313CDD2K2
UCIP313D1K2
UCIP313L3
UCIP314
UCIP314C
UCIP314CD
UCIP314CD1K2
UCIP314CD2K2
UCIP314CDD1K2
UCIP314CDD2K2
UCIP314D1K2
UCIP314L3
UCIP315
UCIP315C
UCIP315CD
UCIP315CD1K2
UCIP315CD2K2
UCIP315CDD1K2
UCIP315CDD2K2
UCIP315D1K2
UCIP315L3
UCIP316
UCIP316C
UCIP316CD
UCIP316CD1K2
UCIP316CD2K2
UCIP316CDD1K2
UCIP316CDD2K2
UCIP316D1K2
UCIP316L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40602910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

45703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45703410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50703510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

55804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

55804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

55804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

55804340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60805240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

65905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

65905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

65905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

65905720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

651109270059900Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

651109270059900Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

651109270059900Para carga pesadaSin cubiertaSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

651109270059900Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaSin cubiertaSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7011010400068200Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaSin cubiertaSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

7512011300077200Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoGrasa estándarNitriloNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / Tipo pasanteSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaCon cubierta de hierro fundido / tipo sellado en un extremoSH33MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaSin cubiertaSH44MSiliconaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8012012300086700Para carga pesadaSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Pared gruesa
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno Ajuste J7 Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico