(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
tipo de grasa: Grasa estándar
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Sello: Nitrilo
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Placa de acero
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante de dos pernos, acero, serie SBPFL, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Dia de eje | Dimensiones pulgada (mm) | Tamaño de perno pulgada (mm) | Numero de unidad. | Rodamiento N.° | No. de vivienda | Clasificaciones de carga básica kN | Factor f 0 | Masa kg | |||||||||||||
(mm) | pulgada | ||||||||||||||||||||
d | H | L | A | A1 | J | N | H2 | S | SBPFL B | SAPFL B1 | Cr | C0r | SBPFL | SAPFL | |||||||
12 | 3 3/16 81 | 2 5/16 59 | 9/16 14 | 5/32 4 | 2 1/2 63.5 | 9/32 7.1 | 1 15/16 49 | 0.236 6 | 0.866 22 | 1.122 28.5 | 1/4 M6 | SBPFL201 | SB201 | PFL203 | 9.55 | 4.8 | 13.2 | 0.19 | 0.22 | ||
1/2 | SBPFL201-8 | SB201-8 | |||||||||||||||||||
15 | SBPFL202 | SB202 | |||||||||||||||||||
5/8 | SBPFL202-10 | SB202-10 | |||||||||||||||||||
17 | SBPFL203 | SB203 | |||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 3 17/32 90 | 2 5/8 67 | 5/8 16 | 5/32 4 | 2 13/16 71.5 | 23/64 9 | 2 5/32 55 | 0.276 7 | 0.984 25 | 1.161 29.5 | 5/16 M8 | SBPFL204-12 SBPFL204 | SB204-12 SB204 | PFL204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.24 | 0.24 | |
25 | 7/8 15/16 1 | 3 3/4 95 | 2 25/32 71 | 23/32 18 | 5/32 4 | 2 63/64 76 | 23/64 9 | 2 3/8 60 | 0.295 7.5 | 1.063 27 | 1.201 30.5 | 5/16 M8 | SBPFL205-14 SBPFL205-15 SBPFL205 SBPFL205-16 | SB205-14 SB205-15 SB205 SB205-16 | PFL205 | 14 | 7.85 | 13.9 | 0.28 | 0.32 | |
30 | 1 1/8 1 3/16 1 1/4 | 4 7/16 113 | 3 5/16 84 | 3/4 19 | 13/64 5.2 | 3 9/16 90.5 | 7/16 11 | 2 25/32 71 | 0.315 8 | 1.181 30 | 1.335 33.9 | 3/8 M10 | SBPFL206-18 SBPFL206 SBPFL206-19 SBPFL206-20 | SB206-18 SB206 SB206-19 SB206-20 | PFL206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.38 | 0.41 | |
35 | 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 | 4 13/16 122 | 3 11/16 94 | 7/8 22 | 13/64 5.2 | 3 15/16 100 | 7/16 11 | 3 3/16 81 | 0.335 8.5 | 1.260 32 | 1.437 36.5 | 3/8 M10 | SBPFL207-20 SBPFL207-22 SBPFL207 SBPFL207-20 | SB207-20 SB207-22 SB207 SB207-23 | PFL207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 0.66 | 0.74 | |
Nota 1) H2 es el tamaño mínimo del orificio de montaje. | |||||||||||||||||||||
Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad. |
Número de Parte |
---|
SBPFL201 |
SBPFL202 |
SBPFL203 |
SBPFL204 |
SBPFL205 |
SBPFL206 |
SBPFL207 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de unidad | Insertar unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento, tipo | Forma de brida de diamante | Forma del diámetro interno del rodamiento | Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo de la unidad | Placa de acero | Material del elemento rodante | Teniendo acero | Tratamiento de superficies | Ninguno |
Símbolo de serie de diámetro | Utilizado para carga ligera | Ajuste | J7 | Accesorio | Sin cubierta |
Tipo de grasa | Grasa estándar | Sello | Nitrilo | Maquinado | Ninguno |
Carrera | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente