(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chumacera de hierro fundido, tipo adaptador, UKP (el adaptador se vende por separado)

Chumacera de hierro fundido, tipo adaptador, UKP (el adaptador se vende por separado)
  • Descuento por volumen

[Características] Unidad de soporte de uso general. · Tipo de unidad: unidad de rodamiento de inserción, tipo de adaptador de orificio cónico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Variaciones de tolerancia de distancia del montaje
de abajo hacia el centro del agujero esférico (? Hs)
No. de vivienda ? Hs
P205~P210 PX05~PX10 P305~P310 0.15
P211~P218 PX11~PX18 P311~P318 �0.2
  PX20 P319~P328 �0.3
Formas y dimensiones de H2c de P205JE3 (carcasa con yeso unidad mm
cubierta de hierro) se muestran a continuación.
Agujero cónico UKP (con adaptador)
d1: 20 - (50) mm Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d1
H L A J
N
N1 H1 H2 L1 B1 Tamaño de perno
pulgada
(mm)
Estándar Adaptador No. Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr         Cor
Factor
fo
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
C.A
Masa
kg
20 3/4 1 7/16
36.5
5 1/2
140
1 1/2
38
4 1/8
105
1/2
13
23/32
18
5/8
16
2 3/4
70
1 1/2
38
1 3/8
35
3/8
M10
UKP205 P205 UK205 HE2305X
H2305X
0.84
0.84
14 7.85 13.9 -
UKP205C
-
UKP205CD
-
49
1 -
15/16
-
0.84
-
UKP205FC
-
UKP205FCD
-
66
2 -
19/32
-
1.3
3/4 1 3/4
44.4
6 1/4
159
2
51
4 11/16
119
21/32
17
31/32
25
5/8
16
3 3/8
86
1 27/32
47
1 3/8
35
1/2
M14
UKPX05 PX05 UKX05 HE2305X
H2305X
1.5
1.5
19.5 11.3 13.9 -
UKPX05C
-
UKPX05CD
-
53
2 -
3/32
-
1.5
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
3/4 1 49/64
45
6 7/8
175
1 3/4
45
5 3/16
132
21/32
17
25/32
20
5/8
16
3 11/32
85
2 5/32
55
1 3/8
35
1/2
M14
UKP305 P305 UK305 HE2305X
H2305X
1.7
1.7
21.2 10.9 12.6 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP305C
-
UKP305CD
-
76
3 - -
2.3
25 1 1 11/16
42.9
6 1/2
165
1 7/8
48
4 3/4
121
21/32
17
13/16
21
21/32
17
3 5/16
84
1 7/8
48
1 1/2
38
1/2
M14
UKP206 P206 UK206 H2306X
HE2306X
1.4
1.4
19.5 11.3 13.9 UKP206C
-
UKP206CD
-
53
-
2 3/32
-
1.4
-
UKP206FC
-
UKP206FCD
-
70
-
2 3/4
-
1.9
-
1 1 7/8
47.6
6 7/8
175
2 1/4
57
5
127
21/32
17
31/32
25
21/32
17
3 21/32
93
2 5/32
55
1 1/2
38
1/2
M14
UKPX06 PX06 UKX06 H2306X
HE2306X
2.1
2.1
25.7 15.4 13.9 UKPX06C
-
UKPX06CD
-
60
-
2 3/8
-
2.1
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
1 1 31/32
50
7 3/32
180
1 31/32
50
5 1/2
140
21/32
17
25/32
20
21/32
17
3 3/4
95
2 3/32
53
1 1/2
38
1/2
M14
UKP306 P306 UK306 H2306X
HE2306X
2.3
2.3
26.7 15 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
UKP306C
-
UKP306CD
-
82
-
3 7/32
-
2.9
-
30 1 1/8 1 7/8
47.6
6 9/16
167
1 7/8
48
5
127
21/32
17
13/16
21
23/32
18
3 3/4
95
1 27/32
47
1 11/16
43
1/2
M14
UKP207 P207 UK207 HS2307X
H2307X
1.7
1.7
25.7 15.4 13.9 -
UKP207C
-
UKP207CD
-
60
2 -
3/8
-
1.7
-
UKP207FC
-
UKP207FCD
-
78
3 -
1/16
-
2.5
1 1/8 2 1/8
54
8
203
2 1/4
57
5 21/32
144
21/32
17
1 3/16
30
3/4
19
4 1/8
105
2 17/32
64
1 11/16
43
1/2
M14
UKPX07 PX07 UKX07 HS2307X
H2307X
2.7
2.7
29.1 17.8 14 -
UKPX07C
-
UKPX07CD
-
69
2 -
23/32
-
2.7
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
1 1/8 2 13/64
56
8 9/32
210
2 7/32
56
6 5/16
160
21/32
17
31/32
25
3/4
19
4 7/32
107
2 9/16
65
1 11/16
43
1/2
M14
UKP307 P307 UK307 HS2307X
H2307X
3.0
3.0
33.4 19.3 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP307C
-
UKP307CD
-
88
3 -
15/32
-
3.9
35 1 1/4
1 3/8
1 15/16
49.2
7 1/4
184
2 1/8
54
5 13/32
137
21/32
17
13/16
21
23/32
18
3 27/32
98
2 3/32
53
1 13/16
46
1/2
M14
UKP208 P208 UK208 HE2308X
HS2308X H2308X
2.0
2.0
2.0
29.1 17.8 14 -
-
UKP208C
-
-
UKP208CD
-
-
69
2 -
-
23/32
-
-
2.0
-
-
UKP208FC
-
-
UKP208FCD
-
-
86
3 -
-
3/8
-
-
2.9
1 1/4
1 3/8
2 5/16
58.7
8 3/4
222
2 5/8
67
6 5/32
156
25/32
20
1 1/4
32
13/16
21
4 1/2
114
2 25/32
71
1 13/16
46
5/8
M16
UKPX08 PX08 UKX08 HE2308X
HS2308X H2308X
3.5
3.5
3.5
34.1 21.3 14 -
-
UKPX08C
-
-
UKPX08CD
-
-
69
2 -
-
23/32
-
-
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
1 1/4
1 3/8
2 23/64
60
8 21/32
220
2 3/8
60
6 11/16
170
21/32
17
1 1/16
27
3/4
19
4 21/32
118
2 9/16
65
1 13/16
46
1/2
M14
UKP308 P308 UK308 HE2308X HS2308X
H2308X
3.8
3.8
3.8
40.7 24 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
-
-
UKP308C
-
-
UKP308CD
-
-
96
3 -
-
25/32
-
-
5.2
40 1 1/2 2 1/8
54
7 15/32
190
2 1/8
54
5 3/4
146
21/32
17
13/16
21
25/32
20
4 3/16
106
2 5/32
55
1 31/32
50
1/2
M14
UKP209 P209 UK209 HE2309X
H2309X
2.3
2.3
34.1 21.3 14 -
UKP209C
-
UKP209CD
-
69
2 -
23/32
-
2.3
-
UKP209FC
-
UKP209FCD
-
88
3 -
15/32
-
3.2
1 1/2 2 5/16
58.7
8 3/4
222
2 5/8
67
6 5/32
156
25/32
20
1 5/16
33
13/16
21
4 9/16
116
2 25/32
71
1 31/32
50
5/8
M16
UKPX09 PX09 UKX09 HE2309X
H2309X
3.7
3.7
35.1 23.3 14.4 -
UKPX09C
-
UKPX09CD
-
74
2 -
29/32
-
3.7
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
1 1/2 2 41/64
67
9 21/32
245
2 5/8
67
7 15/32
190
25/32
20
1 3/16
30
13/16
21
5 3/16
132
2 15/16
75
1 31/32
50
5/8
M16
UKP309 P309 UK309 HE2309X
H2309X
5.0
5.0
48.9 29.5 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP309C
-
UKP309CD
-
102
4 -
1/32
-
6.3
45 1 3/4 2 1/4
57.2
8 1/8
206
2 3/8
60
6 1/4
159
25/32
20
7/8
22
13/16
21
4 7/16
113
2 3/8
60
2 5/32
55
5/8
M16
UKP210 P210 UK210 HE2310X
H2310X
3.0
3.0
35.1 23.3 14.4 -
UKP210C
-
UKP210CD
-
74
2 -
29/32
-
3.0
-
UKP210FC
-
UKP210FCD
-
97
3 -
13/16
-
4.1
1 3/4 2 1/2
63.5
9 1/2
241
2 7/8
73
6 23/32
171
25/32
20
1 13/32
36
7/8
22
4 31/32
126
3
76
2 5/32
55
5/8
M16
UKPX10 PX10 UKX10 HE2310X
H2310X
4.6
4.6
43.4 29.4 14.4 -
UKPX10C
-
UKPX10CD
-
76
3 - -
4.6
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
1 3/4 2 61/64
75
10 13/16
275
2 15/16
75
8 11/32
212
25/32
20
1 3/8
35
15/16
24
5 13/16
148
3 15/32
88
2 5/32
55
5/8
M16
UKP310 P310 UK310 HE2310X
H2310X
6.7
6.7
62 38.3 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP310C
-
UKP310CD
-
110
4 -
11/32
-
8.4
50 1 7/8
2
2 1/2
63.5
8 5/8
219
2 3/8
60
6 23/32
171
25/32
20
7/8
22
29/32
23
4 29/32
125
2 9/16
65
2 5/16
59
5/8
M16
UKP211 P211 UK211 HS2311X H2311X
HE2311X
3.7
3.7
3.7
43.4 29.4 14.4 -
UKP211C
-
-
UKP211CD
-
-
76
-
3 -
-
-
3.7
-
-
UKP211FC
-
-
UKP211FCD
-
-
99
-
3 -
29/32
-
-
5.0
-
1 7/8
2
2 3/4
69.8
10 1/4
260
3 1/8
79
7 1/4
184
31/32
25
1 13/32
36
1 3/32
28
5 15/32
139
3 9/32
83
2 5/16
59
3/4
M20
UKPX11 PX11 UKX11 HS2311X
H2311X HE2311X
6.2
6.2
6.2
52.4 36.2 14.4 -
UKPX11C
-
-
UKPX11CD
-
-
89
-
3 -
1/2
-
-
6.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones.
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. (Ejemplo de número de parte: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto al producto del tipo de sello triple (205 es el producto del tipo de sello doble), el código sufi x L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador.
6. Se indican ejemplos representativos de las formas de vivienda.
Agujero cónico UKP (con adaptador) 7. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
d1: (50) - (90) mm Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d1
H L A J N N1 H1 H2 L1 B1 Tamaño de perno
pulgada mm
Estándar Adaptador No. Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr         C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
C.A
Masa
kg
50 1 7/8
2
3 5/32
80
12 7/32
310
3 5/32
80
9 9/32
236
25/32
20
1 1/2
38
1 1/16
27
6 7/32
158
3 17/32
90
2 5/16
59
5/8
M16
UKP311 P311 UK311 HS2311X
H2311X HE2311X
8.1
8.1
8.1
71.6 45 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
-
UKP311C
-
-
UKP311CD
-
-
114
-
4 -
1/2
-
-
10.0
-
55 2 1/8 2 3/4
69.8
9 1/2
241
2 3/4
70
7 1/4
184
25/32
20
31/32
25
31/32
25
5 7/16
138
2 7/8
73
2 7/16
62
5/8
M16
UKP212 P212 UK212 HS2312X
H2312X
4.8
4.8
52.4 36.2 14.4 -
UKP212C
-
UKP212CD
-
89
3 -
1/2
-
4.8
-
UKP212FC
-
UKP212FCD
-
114
4 -
1/2
-
6.3
2 1/8 3
76.2
11 1/4
286
3 1/4
83
8
203
31/32
25
1 9/16
40
1 3/32
28
5 31/32
152
3 15/32
88
2 7/16
62
3/4
M20
UKPX12 PX12 UKX12 HS2312X
H2312X
7.5
7.5
57.2 40.1 14.4 -
UKPX12C
-
UKPX12CD
-
89
3 -
1/2
-
7.5
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
2 1/8 3 11/32
85
13
330
3 11/32
85
9 27/32
250
31/32
25
1 1/2
38
1 5/32
29
6 9/16
167
4 1/16
103
2 7/16
62
3/4
M20
UKP312 P312 UK312 HS2312X
H2312X
9.4
9.4
81.9 52.2 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP312C
-
UKP312CD
-
124
4 -
7/8
-
11.8
60 2 1/4
2 3/8
3
76.2
10 7/16
265
2 3/4
70
8
203
31/32
25
1 3/16
30
1 1/16
27
5 29/32
150
3 1/16
78
2 9/16
65
3/4
M20
UKP213 P213 UK213 HE2313X H2313X
HS2313X
5.8
5.8
5.8
57.2 40.1 14.4 -
UKP213C
-
-
UKP213CD
-
-
89
-
3 -
1/2
-
-
5.8
-
-
UKP213FC
-
-
UKP213FCD
-
-
114
-
4 -
1/2
-
-
7.5
-
2 1/4
2 3/8
3
76.2
11 1/4
286
3 1/4
83
8
203
31/32
25
1 9/16
40
1 3/32
28
6 3/32
155
3 15/32
88
2 9/16
65
3/4
M20
UKPX13 PX13 UKX13 HE2313X
H2313X HS2313X
7.8
7.8
7.8
62.2 44.1 14.5 -
UKPX13C
-
-
UKPX13CD
-
-
99
-
3 -
29/32
-
-
7.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
2 1/4
2 3/8
3 35/64
90
13 3/8
340
3 17/32
90
10 1/4
260
31/32
25
1 1/2
38
1 1/4
32
6 15/16
176
4 11/32
110
2 9/16
65
3/4
M20
UKP313 P313 UK313 HE2313X
H2313X HS2313X
10.8
10.8
10.8
92.7 59.9 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
-
-
UKP313C
-
-
UKP313CD
-
-
122
-
4 -
13/16
-
-
13.2
-
65 2 1/2 3 1/4
82.6
10 13/16
275
2 29/32
74
8 17/32
217
31/32
25
1 3/16
30
1 3/32
28
6 3/8
162
3 1/16
78
2 7/8
73
3/4
M20
UKP215 P215 UK215 HE2315X
H2315X
7.5
7.5
67.4 48.3 14.5 -
UKP215C
-
UKP215CD
-
99
3 -
29/32
-
7.5
-
UKP215FC
-
UKP215FCD
-
124
4 -
7/8
-
9.5
2 1/2 3 1/2
88.9
13
330
3 1/2
89
9
229
1 1/16
27
1 31/32
50
1 1/4
32
6 7/8
175
3 29/32
99
2 7/8
73
7/8
M22
UKPX15 PX15 UKX15 HE2315X
H2315X
10.5
10.5
72.7 53 14.6 -
UKPX15C
-
UKPX15CD
-
109
4 -
9/32
-
10.5
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
2 1/2 3 15/16
100
14 31/32
380
3 15/16
100
11 13/32
290
1 1/16
27
1 9/16
40
1 3/8
35
7 25/32
198
4 7/32
107
2 7/8
73
7/8
M22
UKP315 P315 UK315 HE2315X
H2315X
14.9
14.9
113 77.2 13.2 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP315C
-
UKP315CD
-
134
5 -
9/32
-
17.7
70 2 3/4 3 1/2
88.9
11 1/2
292
3 1/16
78
9 1/8
232
31/32
25
1 3/8
35
1 3/16
30
6 27/32
174
3 9/32
83
3 1/16
78
3/4
M20
UKP216 P216 UK216 HE2316X
H2316X
9.2
9.2
72.7 53 14.6 -
UKP216C
-
UKP216CD
-
109
4 -
9/32
-
9.2
-
UKP216FC
-
UKP216FCD
-
138
5 -
7/16
-
11.7
2 3/4 4
101.6
15
381
4
102
11 1/8
283
1 1/16
27
2 9/32
58
1 11/32
34
7 11/16
195
4 9/16
116
3 1/16
78
7/8
M22
UKPX16 PX16 UKX16 HE2316X
H2316X
15.4
15.4
84 61.9 14.5 -
UKPX16C
-
UKPX16CD
-
113
4 -
7/16
-
15.4
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
2 3/4 4 11/64
106
15 3/4
400
4 11/32
110
11 13/16
300
1 1/16
27
1 9/16
40
1 3/8
35
8 7/32
209
4 23/32
120
3 1/16
78
7/8
M22
UKP316 P316 UK316 HE2316X
H2316X
18.6
18.6
123 86.7 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP316C
-
UKP316CD
-
138
5 -
7/16
-
21.7
75 3 3 3/4
95.2
12 7/32
310
3 9/32
83
9 23/32
247
31/32
25
1 3/8
35
1 1/4
32
7 9/32
185
3 7/16
87
3 7/32
82
3/4
M20
UKP217 P217 UK217 H2317X
HE2317X
11.0
11.0
84 61.9 14.5 UKP217C
-
UKP217CD
-
113
-
4 7/16
-
11.0
-
UKP217FC
-
UKP217FCD
-
142
-
5 19/32
-
13.8
-
3 4
101.6
15
381
4
102
11 1/8
283
1 1/16
27
2 3/8
60
1 11/32
34
7 7/8
200
4 9/16
116
3 7/32
82
7/8
M22
UKPX17 PX17 UKX17 H2317X
HE2317X
15.8
15.8
96.1 71.5 14.5 UKPX17C
-
UKPX17CD
-
123
-
4 27/32
-
15.8
-
-
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
3 4 13/32
112
16 17/32
420
4 11/32
110
12 19/32
320
1 5/16
33
1 25/32
45
1 9/16
40
8 21/32
220
4 23/32
120
3 7/32
82
1
M27
UKP317 P317 UK317 H2317X
HE2317X
20.2
20.2
133 96.8 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
UKP317C
-
UKP317CD
-
146
-
5 3/4
-
23.7
-
80 - 4
101.6
12 7/8
327
3 15/32
88
10 5/16
262
1 1/16
27
1 9/16
40
1 5/16
33
7 25/32
198
3 11/16
94
3 3/8
86
7/8
M22
UKP218 P218 UK218 H2318X 13.8 96.1 71.5 14.5 UKP218C UKP218CD 123 4 27/32 13.8 UKP218FC UKP218FCD 152 6   18.8
- 4
101.6
15
381
4 3/8
111
11 1/8
283
1 1/16
27
2 3/8
60
1 1/2
38
8 1/32
204
4 9/16
116
3 3/8
86
7/8
M22
UKPX18 PX18 UKX18 H2318X 18.6 109 81.9 14.4 - - -   - - UKPX18C UKPX18CD 158 6 7/32 22.4
- 4 41/64
118
16 15/16
430
4 11/32
110
13
330
1 5/16
33
1 25/32
45
1 9/16
40
9 7/32
234
4 23/32
120
3 3/8
86
1
M27
UKP318 P318 UK318 H2318X 22.8 143 107 13.3 - - -   - - UKP318C UKP318CD 150 5 29/32 27
85 3 1/4 4 59/64
125
18 1/2
470
4 23/32
120
14 3/16
360
1 13/32
36
1 31/32
50
1 13/16
46
9 3/4
248
4 29/32
125
3 17/32
90
1 1/8
M30
UKP319 P319 UK319 HE2319X
H2319X
29.3
29.3
153 119 13.3 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKP319C
-
UKP319CD
-
162
6 -
3/8
-
34.0
90 3 1/2 5
127
17
432
4 3/4
121
13 1/4
337
1 5/16
33
2 9/16
65
1 25/32
45
9 21/32
245
4 31/32
126
3 13/16
97
1
M27
UKPX20 PX20 UKX20 HE2320X
H2320X
29.3
29.3
133 105 14.4 -
-
-
-
-
-
  -
-
-
-
-
UKPX20C
-
UKPX20CD
-
186
7 -
5/16
-
34.3
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones.
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. (Ejemplo de número de parte: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto al producto del tipo de sello triple (205 es el producto del tipo de sello doble), el código sufi x L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador.
6. Se indican ejemplos representativos de las formas de vivienda.
Agujero cónico UKP (con adaptador) 7. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
d1: (90) - 125 mm
Dimensiones
 pulgada
(mm)
Diámetro del eje
mm       pulgada
d1
H L A J N    N1 H1 H2 L1 B1 Tamaño de perno
pulgada mm
Estándar Adaptador No. Masa
kg
Clasificaciones de carga básica
kN
Cr         C0r
Factor
f 0
Con cubierta de acero prensado Con cubierta de hierro fundido
Numero de unidad. No. de vivienda Rodamiento N.° Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
Como
Masa
kg
Numero de unidad.
De tipo abierto          Un lado
Tipo cerrado
Dimensión
mm      pulgada
C.A
Masa
kg
90 3 1/2 5 33/64
140
19 9/32
490
4 23/32
120
14 31/32
380
1 13/32
36
1 31/32
50
1 13/16
46
10 3/4
273
5 1/2
140
3 13/16
97
1 1/8
M30
UKP320 P320 UK320 HE2320X
H2320X
34.8
34.8
173 141 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKP320C
-
UKP320CD
-
174
6 -
27/32
-
41.0
100 4 5 29/32
150
20 15/32
520
5 1/2
140
15 3/4
400
1 9/16
40
2 5/32
55
1 31/32
50
11 21/32
296
5 29/32
150
4 1/8
105
1 1/4
M33
UKP322 P322 UK322 H2322X
HE2322X
43.9
43.9
205 180 13.2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKP322C
-
UKP322CD
-
188
-
7 13/32
-
50.8
-
110 - 6 19/64
160
22 7/16
570
5 1/2
140
17 23/32
450
1 9/16
40
2 5/32
55
1 31/32
50
12 7/16
316
6 5/16
160
4 13/32
112
1 1/4
M33
UKP324 P324 UK324 H2324 55.7 207 185 13.5 - - - - - UKP324C UKP324CD 196 7 23/32 66
115 4 1/2 7 3/32
180
23 5/8
600
5 1/2
140
18 29/32
480
1 9/16
40
2 5/32
55
1 31/32
50
13 21/32
355
7 11/16
195
4 3/4
121
1 1/4
M33
UKP326 P326 UK326 HE2326
H2326
71.9
71.9
229 214 13.6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKP326C
-
UKP326CD
-
214
8 -
7/16
-
85.2
125 - 7 7/8
200
24 13/32
620
5 1/2
140
19 11/16
500
1 9/16
40
2 5/32
55
2 3/8
60
15 15/32
393
7 9/32
185
5 5/32
131
1 1/4
M33
UKP328 P328 UK328 H2328 92.5 253 246 13.6 - - - - - UKP328C UKP328CD 222 8 3/4 109
Observaciones 1. En el número de parte de la unidad y las unidades con tapas, los códigos de ajuste siguen los números de diámetro del agujero. (Ver Tabla 10.5 en P.62.) 3. En el número de parte de la unidad con adaptadores y el rodamiento con adaptadores, el número de parte del adaptador aplicable sigue el número de parte que se muestra en las tablas de dimensiones.
2. A continuación se muestra el número de pieza de accesorios de grasa aplicables. (Ejemplo de número de parte: UKP206J + H2306X, UK206 + H2306X)
A-1/4-28UNF ............. 205~210, X05~X09, 305~308 4. En cuanto al producto del tipo de sello triple (205 es el producto del tipo de sello doble), el código sufi x L3 (o L2) sigue al número de parte de la unidad o cojinete.
A-R1/8 .......................... 211~218, X10~X20, 309~328 5. Para las dimensiones y formas de los rodamientos y adaptadores aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas para la unidad y el adaptador.
6. Se indican ejemplos representativos de las formas de vivienda.
7. Las carcasas de fundición de grafito nodular también están disponibles.
Número de Parte
UKP205E1
UKP205E1D1K2
UKP205E1D2K2
UKP205E1L2
UKP205E3
UKP205E3D1K2
UKP205E3D2K2
UKP205E3L2
UKP206E1D1K2
UKP206E1D2K2
UKP206E1L3
UKP206E3D1K2
UKP206E3D2K2
UKP206E3L3
UKP207E1D1K2
UKP207E1D2K2
UKP207E1L3
UKP207E3D1K2
UKP207E3D2K2
UKP207E3L3
UKP208E1D1K2
UKP208E1D2K2
UKP208E1L3
UKP208E3D1K2
UKP208E3D2K2
UKP208E3L3
UKP209E1D1K2
UKP209E1D2K2
UKP209E1L3
UKP209E3D1K2
UKP209E3D2K2
UKP209E3L3
UKP210E1
UKP210E1D1K2
UKP210E1D2K2
UKP210E1L3
UKP210E3
UKP210E3D1K2
UKP210E3D2K2
UKP210E3L3
UKP211E1D1K2
UKP211E1D2K2
UKP211E1L3
UKP211E3D1K2
UKP211E3D2K2
UKP211E3L3
UKP212E1D1K2
UKP212E1D2K2
UKP212E1L3
UKP212E3D1K2
UKP212E3D2K2
UKP212E3L3
UKP213E1
UKP213E1D1K2
UKP213E1D2K2
UKP213E1L3
UKP213E3
UKP213E3D1K2
UKP213E3D2K2
UKP213E3L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102036.5140007850Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102542.91950011300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103047.62570015400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103549.22910017800Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1040543410021300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104557.23510023300Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105063.54340029400Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105569.85240036200Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de cubierta de placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarNitriloRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH44MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaSH33MSiliconaRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

106076.25720040100Utilizado para carga ligeraSin cubiertaGrasa estándarSellos triplesRanura de montaje de la cubierta de hierro fundido
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Símbolo de serie de diámetro Accesorio Tipo de grasa Sello Maquinado

Cargando…

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de adaptador de agujero cónico Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Tratamiento de superficies Ninguno Ajuste J7 Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico