(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad en forma de almohada de acero inoxidable, BLP

Unidad en forma de almohada de acero inoxidable, BLP
  • Descuento por volumen

[Características] unidad de bloque de almohada diseñada para reducir el peso. · Con tornillos de fijación. Adecuado para cargas ligeras a normales en espacios limitados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BLP203

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo de unidadInsertar unidad de rodamientoUnidad de rodamiento, tipoSoportes para chumacera
Tipo de almohada, categoríaLigeroForma del diámetro interno del rodamientoTipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidadHierro fundidoMaterial del elemento rodanteTeniendo acero
Diámetro del agujero del eje d(φ)17Altura de Montaje H(mm)30.2
Tratamiento de superficiesNingunoClasificación de carga básica, clasificación dinámica(N)9550
Clasificación de carga básica, clasificación estática(N)4800Símbolo de serie de diámetroUtilizado para carga ligera
Mostrar más
AjusteJ7AccesorioSin cubierta
Tipo de grasaGrasa estándarSelloNitrilo
MaquinadoNingunoCarreraNinguno
RoHS10 - -
Mostrar menos
Numero de unidad. Rodamiento N.° Diámetro del eje Dimensiones
pulgada
(mm)
Tamaño de perno
pulgada mm
No. de vivienda Clasificaciones de carga básica
kN
Cr          C0r
Factor
f 0
Masa
kg
BLP
(mm) pulgada
d H L A J N N1 H1 H2 L1 S BLP
B
BLP201
BLP201-8
BLP202
BLP202-10
BLP203
SB201
SB201-8
SB202
SB202-10
SB203
12

15

17

1/2

5/8
1 3/16
30.2
4 1/2
114
31/32
25
3 7/16
87
7/16
11
5/8
16
15/32
12
2 1/4
57
1 3/8
35
0.236
6
0.866
22
3/8
M10
LP203 9.55 4.8 13.2 0.36
BLP204-12
BLP204
SB204-12
SB204

20
3/4
1 5/16
33.3
4 29/32
125
1 1/16
27
3 13/16
97
7/16
11
5/8
16
1/2
13
2 9/16
65
1 1/2
38
0.276
7
0.984
25
3/8
M10
LP204 12.8 6.65 13.2 0.51
BLP205-14
BLP205-15
BLP205
BLP205-16
SB205-14
SB205-15
SB205
SB205-16


25
7/8
15/16

1
1 7/16
36.5
5 1/8
130
1 5/32
29
3 15/16
100
7/16
11
5/8
16
1/2
13
2 25/32
71
1 17/32
39
0.295
7.5
1.063
27
3/8
M10
LP205 14 7.85 13.9 0.57
BLP206-18
BLP206
BLP206-19
BLP206-20
SB206-18
SB206
SB206-19
SB206-20

30

1 1/8

1 3/16
1 1/4
1 11/16
42.9
6 5/32
156
1 5/16
33
4 23/32
120
9/16
14
13/16
21
9/16
14
3 9/32
83
1 27/32
47
0.315
8
1.181
30
1/2
M12
LP206 19.5 11.3 13.9 0.69
BLP207-20

BLP207-22
BLP207
BLP207-23
SB207-20

SB207-22
SB207
SB207-23



35
1 1/4
1 5/16
1 3/8

1 7/16
1 7/8
47.6
6 1/2
165
1 3/8
35
5
127
9/16
14
13/16
21
5/8
16
3 21/32
93
1 31/32
50
0.335
8.5
1.260
32
1/2
M12
LP207 25.7 15.4 13.9 0.94
BLP208-24

BLP208
SB208-24

SB208


40
1 1/2
1 9/16
2
50.8
7 1/4
184
1 15/32
37
5 1/2
140
9/16
14
7/8
22
23/32
18
4 1/32
102
2 5/32
55
0.354
9
1.339
34
1/2
M12
LP208 29.1 17.8 14 1.8
1)   En el número de parte de la unidad, los códigos de ajuste siguen los códigos de diámetro del orificio. (Ver Tabla 10.5 en P.62.)
2)   La carga admisible en la carcasa en dirección radial es aproximadamente la mitad de la capacidad de carga básica del rodamiento, Cr (cuando el factor de seguridad es 4).
3)   Para conocer las dimensiones y formas de los rodamientos aplicables, consulte las tablas dimensionales de los rodamientos de bolas por unidad.
Número de Parte
BLP203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Ligero
Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero
Diámetro del agujero del eje d(φ) 17 Altura de Montaje H(mm) 30.2 Tratamiento de superficies Ninguno
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 9550 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 4800 Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera
Ajuste J7 Accesorio Sin cubierta Tipo de grasa Grasa estándar
Sello Nitrilo Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BLP203 de la serie Unidad en forma de almohada de acero inoxidable, BLP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico