(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento tipo colgante de hierro fundido UCHA

Rodamiento tipo colgante de hierro fundido UCHA
  • Descuento por volumen

Unidad de rodamientos que combina un rodamiento y una caja de rodamientos con tornillos paralelos para tuberías instaladas en un lado

PDF

Diámetro del eje Dimensiones No. de vivienda Rodamiento N.° Clasificaciones de carga básica Factor Masa
(mm) pulgada pulgada
(mm)
kN
d H A L H1 H2 N1) C B S Numero de unidad. Cr C0r f 0 kg
12   2 17/32
64
1 9/16
40
2 17/32
64
3 25/32
96
3/4
19
Rp 3/4
1.220
31
0.500
12.7
UCHA201? HA204 UC201 12.8 6.65 13.2 0.77
  1/2 UCHA201-8 UC201-8  
15   UCHA202? UC202 0.75
  5/8 UCHA202-10 UC202-10  
17   UCHA203? UC203 0.74
  3/4 UCHA204-12 UC204-12 0.72
20   UCHA204? UC204  
25 7/8 2 17/32
64
1 9/16
40
3 1/16
78
4 1/16
103
3/4
19
Rp 3/4
1.343
34.1
0.563
14.3
UCHA205-14 HA205 UC205-14 14 7.85 13.9 0.87
15/16
UCHA205-15
UCHA205?
UC205-15
UC205
1 UCHA205-16 UC205-16
30 1 1/8 2 17/32
64
1 9/16
40
3 1/16
78
4 1/16
103
3/4
19
Rp 3/4
1.500
38.1
0.626
15.9
UCHA206-18 HA206 UC206-18 19.5 11.3 13.9 0.83

1 3/16
UCHA206?
UCHA206-19
UC206
UC206-19
1 1/4 UCHA206-20 UC206-20
35 1 1/4 2 3/4
70
1 9/16
40
3 5/8
92
4 9/16
116
3/4
19
Rp 3/4
1.689
42.9
0.689
17.5
UCHA207-20 HA207 UC207-20 25.7 15.4 13.9 1.2
1 5/16
1 3/8
UCHA207-21
UCHA207-22
UCHA207?
UC207-21
UC207-22
UC207
1 7/16 UCHA207-23 UC207-23
40 1 1/2
1 9/16
2 7/8
73
1 9/16
40
3 25/32
96
4 3/4
121
3/4
19
Rp 3/4 5/64
2
1.937
49.2
0.748
19
UCHA208-24
UCHA208-25
UCHA208?
HA208 UC208-24
UC208-25
UC208
29.1 17.8 14 1.3
45 1 5/8
1 11/16
1 3/4
3 7/32
82
1 7/8
48
4 1/4
108
5 11/32
136
13/16
21
Rp 1 13/64
5
1.937
49.2
0.748
19
UCHA209-26
UCHA209-27
UCHA209-28
UCHA209?
HA209 UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209
34.1 21.3 14 1.7
50 1 7/8 3 9/32
83
1 7/8
48
4 21/32
118
5 19/32
142
13/16
21
Rp 1 13/64
5
2.031
51.6
0.748
19
UCHA210-30 HA210 UC210-30 35.1 23.3 14.4 2.1
1 15/16
UCHA210-31
UCHA210?
UC210-31
UC210
2 UCHA210-32 UC210-32
55 2 3 7/16
87
2 3/8
60
4 31/32
126
5 29/32
150
31/32
25
Rp 1 1/4 9/32
7
2.189
55.6
0.874
22.2
UCHA211-32 HA211 UC211-32 43.4 29.4 14.4 2.8
2 1/8
UCHA211-34
UCHA211?
UC211-34
UC211
2 3/16 UCHA211-35 UC211-35
60 2 1/4 4 1/32
102
2 3/8
60
5 19/32
142
6 13/16
173
1 3/32
28
Rp 1 1/4 23/64
9
2.563
65.1
1.000
25.4
UCHA212-36 HA212 UC212-36 52.4 36.2 14.4 3.9

2 3/8
UCHA212?
UCHA212-38
UC212
UC212-38
2 7/16 UCHA212-39 UC212-39
65 2 1/2 4 19/32
117
2 3/4
70
6 17/32
166
7 7/8
200
1 1/4
32
Rp 1 1/2 3/8
9.5
2.563
65.1
1.000
25.4
UCHA213-40
UCHA213?
HA213 UC213-40
UC213
57.2 40.1 14.4 5.8
70 2 3/4 4 19/32
117
2 3/4
70
6 17/32
166
7 7/8
200
1 1/4
32
Rp 1 1/2 3/8
9.5
2.937
74.6
1.189
30.2
UCHA214-44
UCHA214?
HA214 UC214-44
UC214
62.2 44.1 14.5 5.9
75 2 15/16

3
4 19/32
117
2 3/4
70
6 17/32
166
7 7/8
200
1 1/4
32
Rp 1 1/2 3/8
9.5
3.063
77.8
1.311
33.3
UCHA215-47
UCHA215?
UCHA215-48
HA215 UC215-47
UC215
UC215-48
67.4 48.3 14.5 5.6
Reemplazar? en la Unidad No. con: D2K2 para resistencia al frío (-50 a 120 ° C) / D1K2 para resistencia al calor (-40 a 180 ° C)
Número de Parte
UCHA214L3
UCHA215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Sello
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

706220044100Sellos triples
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

756740048300Nitrilo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Brida de forma irregular Forma del diámetro interno del rodamiento Tipo de tornillo cilíndrico de diámetro interior
Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido Material del elemento rodante Teniendo acero Tratamiento de superficies Ninguno
Símbolo de serie de diámetro Utilizado para carga ligera Ajuste J7 Tipo de grasa Grasa estándar
Maquinado Ninguno Carrera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico