(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP) (Números de pieza)

Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP)
  • Descuento por volumen

Un volante de plástico con un diseño elegante. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP160ER-H20

Número de Parte
SP160ER-H20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno1605234Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie de la manija Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP160ER-H20 de la serie Volante cuadrado de plástico de ingeniería de tipo borde (NSP, SP).

Products like this...

Número de Parte
NSP125-H15
NSP125-H16
NSP125-H17
SP160ER-H21
SP160ER-H22
SP160ER-S14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoNo (con orificio de montaje de agarre)-Acetal--1254529Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno1605234Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø21 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno1605234Ninguno-Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø22 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10SólidoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcetal[Poliamida] PoliamidaNinguno1605234Ninguno-Orificio cuadrado-14 mm---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico