(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, llave hexagonal, platina pequeña, de bloque, TAS (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, llave hexagonal, platina pequeña, de bloque, TAS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Mueve el escenario con una llave hexagonal.
- Los tornillos se utilizan para la microalimentación.
- Ranuras de cola de milano utilizadas para la guía de viaje.
- Tiene un mecanismo para corregir el traqueteo.
- Nuevo diseño con altura baja del escenario.
- Útil en espacios limitados.
- Método de montaje: los orificios de los tornillos de montaje están avellanados.
- Por lo tanto, se puede arreglar desde arriba o desde abajo.
- [Fijación desde arriba] TAS-251: M2, TAS-401: M3 [Fijación desde abajo] TAS-251: M3, TAS-401: M4, el material y el acabado son de latón y cromado negro.

PDF

 
Número de Parte
TAS-252
TAS-402
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~30~25~25252524.5±3±326
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5026~4026~40404049±7±730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Rango de recorrido (distancia Y)(mm) hasta ± 10 mm Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 25.1~30
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano, tornillo de alimentación Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Rectitud de la mesa(µm) 20 Paralelismo de mesa(µm) 100
Posición de la perilla de alimentación Centro holoaxial Abrazadera Ninguno Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de llave hexagonal Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0,5 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico