(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carro con manija plana, volante de tipo empotre (NF, F, NV, V)

Carro con manija plana, volante de tipo empotre (NF, F, NV, V)
  • Descuento por volumen

Manivela de metal fundido estándar. Cumple con las antiguas normas JIS. Disponible en una variedad de tipos y con un diámetro de manija de 80 a 500.

[Características]
· Tipo de rin con empuñadura. (El diámetro externo de la manija es de 250 mm o más)

PDF

 
Número de Parte
NV80-H10
NV80-H11
NV80-H12
NV80-H13
NV80-H14
NV80-H15
NV80-K10
NV80-K11
NV80-K12
NV80-S8
NV80-S10
NV100-H10
NV100-H11
NV100-H12
NV100-H13
NV100-H14
NV100-H15
NV100-H16
NV100-H17
NV100-K10
NV100-K11
NV100-K12
NV100-K13
NV100-K14
NV100-S10
NV100-S12
NV125-H12
NV125-H13
NV125-H14
NV125-H15
NV125-H16
NV125-H17
NV125-H18
NV125-H19
NV125-H20
NV125-K12
NV125-K13
NV125-K14
NV125-K15
NV125-K16
NV125-K17
NV125-S12
NV125-S14
NV140-H14
NV140-H15
NV140-H16
NV140-H17
NV140-H18
NV140-H19
NV140-H20
NV140-H21
NV140-H22
NV140-K14
NV140-K15
NV140-K16
NV140-K17
NV140-K18
NV140-S12
NV140-S14
NV160-H14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio cuadrado-8 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)803625Orificio cuadrado-10 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø10 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø11 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio cuadrado-10 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1004030Orificio cuadrado-12 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø19 mm-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø12 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø13 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio cuadrado-12 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1254535Orificio cuadrado-14 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø19 mm-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø20 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø21 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø22 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø14 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø15 mm-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø16 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø17 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio del eje, chavetero, presione los orificios para tornillos en una ubicaciónø18 mm-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio cuadrado-12 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1404735Orificio cuadrado-14 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)1604938Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-

Cargando…

Información básica

Tipos de manijas Gloria de la mañana Material del material del mango Acero Superficie de la manija Cromado
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico