(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Volante de aluminio pequeño (AH, AHG, AHR, AHRS) (Números de pieza)

Volante de aluminio pequeño (AH, AHG, AHR, AHRS)
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: moleteado
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)
· Material del mango: Aluminio
· Superficie del mango: Anodizado negro
· Trabajo adicional: Un orificio para tornillo de presión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AHR63R-M

 
Número de Parte
AHR63R-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Superficie de la manija Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros d
(φ)
Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Trabajo adicional Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10MoleteadoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAluminioAnodizado negroFenolNinguno633227Agujero redondo (agujero de precisión)12NingunoUn orificio para tornillo de presión--

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AHR63R-M de la serie Volante de aluminio pequeño (AH, AHG, AHR, AHRS).

Products like this...

Número de Parte
AH63R-M
AH80R-M
AHG50R-M
AHR80R-M
AHRS40R-M
AHRS50R-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de manijas Apretón Tipo de agarre Material del material del mango Superficie de la manija Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros d
(φ)
Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Trabajo adicional Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10MoleteadoNo (sin orificio de montaje de agarre)-AluminioAnodizado negro--633227Agujero redondo (agujero de precisión)12NingunoUn orificio para tornillo de presión--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10MoleteadoNo (sin orificio de montaje de agarre)-AluminioAnodizado negro--804035Agujero redondo (agujero de precisión)16NingunoUn orificio para tornillo de presión--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10MoleteadoPresenciaTipo fijoAluminioAnodizado negroAceroCromado502822Agujero redondo (agujero de precisión)10NingunoUn orificio para tornillo de presión--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10MoleteadoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAluminioAnodizado negroFenolNinguno804035Agujero redondo (agujero de precisión)16NingunoUn orificio para tornillo de presión--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10MoleteadoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAluminioAnodizado negro[Poliamida] PoliamidaNinguno402518Agujero redondo (agujero de precisión)8NingunoUn orificio para tornillo de presión--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10MoleteadoPresencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAluminioAnodizado negro[Poliamida] PoliamidaNinguno502822Agujero redondo (agujero de precisión)10NingunoUn orificio para tornillo de presión--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico