| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | No (sin orificio de montaje de agarre) | - | Aluminio | Anodizado negro | - | - | 32 | 22 | 16 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 8 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Gloria de la mañana | Presencia | [Mango Plegable] Tipo de rotación de flexión | - | - | [Poliamida] Poliamida | Ninguno | 250 | 75 | 50 | Ninguno | - | - | Orificio del eje, chavetero, presione el orificio del tornillo en 2 lugares | ø25 mm | 4995889580025 |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | No (sin orificio de montaje de agarre) | - | Aluminio | Anodizado negro | - | - | 50 | 28 | 22 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 10 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | No (sin orificio de montaje de agarre) | - | Aluminio | Anodizado negro | - | - | 63 | 32 | 27 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 12 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
12 Días o más
| 10 | Moleteado | No (sin orificio de montaje de agarre) | - | Aluminio | Anodizado negro | - | - | 80 | 40 | 35 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 16 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | Tipo fijo | Aluminio | Anodizado negro | Acero | Cromado | 50 | 28 | 22 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 10 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
12 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | Tipo fijo | Aluminio | Anodizado negro | Acero | Cromado | 63 | 32 | 27 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 12 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
12 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | Tipo fijo | Aluminio | Anodizado negro | Acero | Cromado | 80 | 40 | 35 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 16 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | Fenol | Ninguno | 50 | 28 | 22 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 10 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | Fenol | Ninguno | 63 | 32 | 27 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 12 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
12 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | Fenol | Ninguno | 80 | 40 | 35 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 16 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
12 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | [Poliamida] Poliamida | Ninguno | 40 | 25 | 18 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 8 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | [Poliamida] Poliamida | Ninguno | 50 | 28 | 22 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 10 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
13 Días o más
| 10 | Moleteado | Presencia | [Giratorio] Tipo de rotación | Aluminio | Anodizado negro | [Poliamida] Poliamida | Ninguno | 63 | 32 | 27 | Agujero redondo (agujero de precisión) | 12 | Ninguno | Un orificio para tornillo de presión | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente