(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP) (Números de pieza)

Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP)
  • Descuento por volumen

Un volante de plástico de diseño estándar. Se puede usar con una variedad de equipos y maquinaria. Disponible con o sin el mango giratorio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RP140ER-H22

Número de Parte
RP140ER-H22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Tamaño de orificio pasante roscado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno1405132Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø22 mm-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas Gloria de la mañana Superficie de la manija Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RP140ER-H22 de la serie Volante de plástico de ingeniería de borde redondo (NRP, RP).

Products like this...

Número de Parte
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP100-H15
RP140ER-S12
RP140ER-S14
RP140ER-SUS-H14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material del material del mango Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Insertar material Trabajo adicional Presione el tamaño del orificio del tornillo Tamaño del agujero cuadrado Tamaño de orificio pasante roscado Nominal Tamaño del agujero del eje
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø13 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (con orificio de montaje de agarre)-[Polipropileno] Polipropileno--1004327Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)FC MaterialOrificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø15 mm-----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno1405132Orificio cuadradoNingunoFC MaterialOrificio cuadrado-12 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno1405132Orificio cuadradoNingunoFC MaterialOrificio cuadrado-14 mm----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotación[Polipropileno] Polipropileno[Poliamida] PoliamidaNinguno1405132Agujero redondo (agujero pasante)Presencia (2 lugar)Acero inoxidable 303Orificio del eje, presione los orificios de los tornillos en dos ubicacionesø14 mm-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico