(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, TAR

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, TAR
  • Descuento por volumen

El método de cremallera y piñón permite un movimiento de alimentación más rápido. La guía de movimiento utiliza un método de ranura en cola de milano. Equipado con una función de corrección de reacción.

PDF

 
Número de Parte
TAR-60
TAR-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~606073.5±1520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1061~908098±2530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40
Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Revestimiento de cromo negro a baja temperatura Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 34
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 35 Tipo Etapas del eje X Paralelismo de mesa(µm) 60
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Palanca de sujeción Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico