(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPA-H【1-20 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPA-H
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tornillo de plástico con excelente resistencia a la tracción y a la flexión.
· Excelente resistencia a la fatiga, propiedades de fluencia, aislamiento eléctrico, resistencia a la corrosión y aislamiento térmico.
· Tampoco tiene propiedades magnéticas y es liviano (aproximadamente 1/5 del peso del acero).
· Para equipos electrónicos como computadoras que requieren aislamiento eléctrico y propiedades no magnéticas.
· Para aplicaciones de aislamiento térmico y prevención de condensación, como en congeladores y refrigeradores.
· Para aplicaciones a prueba de corrosión y productos químicos, como equipos marinos y equipos chapados.
· Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones y equipos espaciales.
· Temperatura de resistencia al calor: 105 ° C (UL estándar 94: HB).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPA-M5X15-H
SPA-M5X15-H-VA
SPA-M5X20-H
SPA-M5X20-H-VA
SPA-M5X25-H
SPA-M5X25-H-VA
SPA-M5X30-H
SPA-M5X30-H-VA
SPA-M6X10-H
SPA-M6X10-H-VA
SPA-M6X12-H
SPA-M6X12-H-VA
SPA-M6X15-H
SPA-M6X15-H-VA
SPA-M6X20-H
SPA-M6X20-H-VA
SPA-M6X25-H
SPA-M6X25-H-VA
SPA-M6X30-H
SPA-M6X30-H-VA
SPA-M6X35-H
SPA-M6X35-H-VA
SPA-M6X40-H
SPA-M6X40-H-VA
SPA-M8X15-H
SPA-M8X15-H-VA
SPA-M8X20-H
SPA-M8X20-H-VA
SPA-M8X25-H
SPA-M8X25-H-VA
SPA-M8X30-H
SPA-M8X30-H-VA
SPA-M8X35-H
SPA-M8X35-H-VA
SPA-M8X40-H
SPA-M8X40-H-VA
SPA-M8X50-H
SPA-M8X50-H-VA
SPA-M10X25-H
SPA-M10X25-H-VA
SPA-M10X30-H
SPA-M10X30-H-VA
SPA-M10X35-H
SPA-M10X35-H-VA
SPA-M10X40-H
SPA-M10X40-H-VA
SPA-M10X50-H
SPA-M10X50-H-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5150.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5150.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5250.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5300.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5300.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6101Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6121Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6151Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6201Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6251Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6251Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6301Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6301Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6351Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6351Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6401Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6401Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8151.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8151.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8251.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8251.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8301.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8301.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8351.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8351.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8401.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8401.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8501.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8501.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10251.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10301.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10351.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10351.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10401.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10401.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10501.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10501.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / Resistencia química / Alta resistencia / No magnético / Aislamiento electrico Material de plastico RENY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico