(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos - cabeza hueca hexagonal, acero inoxidable, SSC

Tornillos cautivos - cabeza hueca hexagonal, acero inoxidable, SSC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de unidad: Maleficio
· Tamaño: M3 - M8
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSC-M3X8
SSC-M3X10
SSC-M3X12
SSC-M3X16
SSC-M4X10
SSC-M4X12
SSC-M4X16
SSC-M4X20
SSC-M5X12
SSC-M5X16
SSC-M5X20
SSC-M5X25
SSC-M6X12
SSC-M6X16
SSC-M6X20
SSC-M6X25
SSC-M6X30
SSC-M8X16
SSC-M8X20
SSC-M8X25
SSC-M8X30
SSC-M8X35
SSC-M8X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico