(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, acabado de fluoropolímero, M3 - M10, grueso, serie SNSS-TF

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero inoxidable, acabado de fluoropolímero, M3 - M10, grueso, serie SNSS-TF
  • Descuento por volumen

Estos pernos hexagonales recubiertos de Fluoropolímero tienen una excelente resistencia térmica y química.

PDF

 
Número de Parte
SNSS-M3X5-TF
SNSS-M3X6-TF
SNSS-M3X8-TF
SNSS-M3X10-TF
SNSS-M3X12-TF
SNSS-M3X16-TF
SNSS-M3X20-TF
SNSS-M4X6-TF
SNSS-M4X10-TF
SNSS-M4X12-TF
SNSS-M4X16-TF
SNSS-M4X20-TF
SNSS-M4X25-TF
SNSS-M5X8-TF
SNSS-M5X10-TF
SNSS-M5X12-TF
SNSS-M5X20-TF
SNSS-M5X25-TF
SNSS-M6X10-TF
SNSS-M6X12-TF
SNSS-M6X16-TF
SNSS-M6X20-TF
SNSS-M6X25-TF
SNSS-M6X30-TF
SNSS-M8X16-TF
SNSS-M8X20-TF
SNSS-M8X25-TF
SNSS-M8X30-TF
SNSS-M8X35-TF
SNSS-M10X20-TF
SNSS-M10X25-TF
SNSS-M10X30-TF
SNSS-M10X35-TF
SNSS-M10X40-TF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

350.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

360.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3160.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4250.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

580.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6161
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8161.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8251.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8301.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8351.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10251.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10301.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Recubrimiento de Fluoropolímero Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor / Resistencia química Clase de resistencia (inoxidable) A2-70
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico