(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con sello de aceite, SPN-H

Tapones roscados - cabeza hexagonal con brida con sello de aceite, SPN-H
  • Descuento por volumen

· Forma: Con brida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: 12 acero L13
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente
· Paquete. /vara: Cantidad baja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPN-1-H
SPN-2-H
SPN-3-H
SPN-4-H
SPN-6-H
SPN-8-H
SPN-10-H
SPN-M10-H
SPN-M12-H
SPN-M14-H
SPN-M16-H
SPN-M18-H
SPN-M22-H
SPN-M27-H
SPN-M33-H
SPN-M42-H
SPN-M48-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo nominal (M) Hilo nominal (G) Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/416
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-116
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1 1/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22-14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

33-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

42-16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48-16

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Con brida Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material 12 acero L13
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Paquete / Vara Baja cantidad Material de sellos de aceite VITON (verde)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico