(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela avellanada

Arandela avellanada
  • Descuento por volumen

Arandela de cabeza plana. Proporciona un acabado atractivo a la superficie en la que se monta.

PDF

 
Número de Parte
SWBS-4
SWBS-5
SWBS-6
SWBS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34318
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.353.520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.46422
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.48526

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela esférica Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 303
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico