(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microtornillos - cabeza hueca hexagonal, acero, fino, SNS【1-10 piezas por paquete】

Microtornillos - cabeza hueca hexagonal, acero, fino, SNS
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

PDF

 
Número de Parte
SNS-M1.6X3
SNS-M1.6X3-VA
SNS-M1.6X4
SNS-M1.6X4-VA
SNS-M1.6X5
SNS-M1.6X5-VA
SNS-M1.6X6
SNS-M1.6X6-VA
SNS-M2X3
SNS-M2X3-VA
SNS-M2X4
SNS-M2X4-VA
SNS-M2X5
SNS-M2X5-VA
SNS-M2X6
SNS-M2X6-VA
SNS-M2.5X4
SNS-M2.5X4-VA
SNS-M2.5X5
SNS-M2.5X5-VA
SNS-M2.5X6
SNS-M2.5X6-VA
SNS-M2.5X8
SNS-M2.5X8-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Unidad de ventas

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.63Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.63Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1.64Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.64Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.65Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.65Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.66Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.66Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

23Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

24Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

26Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2.54Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.54Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2.55Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.55Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

2.56Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.56Cantidad baja (se puede comprar de uno)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.58Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.58Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico