(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos cautivos: cabeza baja, cabeza hexagonal, acero inoxidable, SSCLS

Tornillos cautivos: cabeza baja, cabeza hexagonal, acero inoxidable, SSCLS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de unidad: Maleficio
· Tamaño: M3 - M8
· Material: Acero inoxidable
· Clase de fuerza (Acero inoxidable): A2-50

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSCLS-M3X8
SSCLS-M3X10
SSCLS-M3X12
SSCLS-M3X16
SSCLS-M4X10
SSCLS-M4X12
SSCLS-M4X16
SSCLS-M4X20
SSCLS-M5X12
SSCLS-M5X16
SSCLS-M5X20
SSCLS-M5X25
SSCLS-M6X12
SSCLS-M6X16
SSCLS-M6X20
SSCLS-M6X25
SSCLS-M6X30
SSCLS-M8X16
SSCLS-M8X20
SSCLS-M8X25
SSCLS-M8X30
SSCLS-M8X35
SSCLS-M8X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

312
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

625
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

630
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

825
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

835
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

840
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar / Prevención de caídas
Clase de resistencia (inoxidable) A2-50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico