(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil bajo - hueco piloto, acero, M4 - M8【1-20 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de perfil bajo - hueco piloto, acero, M4 - M8
  • Descuento por volumen

Un tornillo de cabeza hueca hexagonal con rebajo piloto.
[Caracteristicas]
· Tornillos de cabeza hexagonal con altura de cabeza baja.
· Permite una mejor compacidad y seguridad en maquinaria y equipo.
· Use una llave inglesa dedicada para el montaje y desmontaje.
· El receso piloto proporciona una guía confiable, que permite un apriete más seguro a un par más alto.
· También se puede apretar con llaves hexagonales disponibles comercialmente.
[Aplicaciones]
· Ahorro de espacio en maquinaria y equipos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLP-M4X8-VA
SLP-M4X10-VA
SLP-M5X10-VA
SLP-M5X12-VA
SLP-M5X16-VA
SLP-M5X20-VA
SLP-M6X10-VA
SLP-M6X12-VA
SLP-M6X16-VA
SLP-M6X20-VA
SLP-M8X12
SLP-M8X12-VA
SLP-M8X16
SLP-M8X20
SLP-M8X20-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

480.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4100.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5100.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5120.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5160.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6121Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6161Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201Cantidad baja (se puede comprar de uno)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8121.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8121.25Cantidad baja (se puede comprar de uno)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8161.25Caja / paquete

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8201.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201.25Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 8.8
Especificaciones Con receso piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico