(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNBS【1-10 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal (rosca en pulgadas) - SNBS
  • Descuento por volumen

Tornillo de cabeza unificada con botón hexagonal. Para equipos y dispositivos con especificaciones de rosca en pulgadas.

PDF

 
Número de Parte
SNBS-1/4-20X1
SNBS-1/4-20X1/2
SNBS-1/4-20X1-VA
SNBS-1/4-20X3/4
SNBS-1/4-20X3/4-VA
SNBS-1/4-20X3/8
SNBS-1/4-20X3/8-VA
SNBS-1/4-20X5/8
SNBS-1/4-20X5/8-VA
SNBS-1/4-20X7/8
SNBS-1/4-20X7/8-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de ventas Longitud L
(pulgada)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Caja / paquete1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Caja / paquete1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Caja / paquete3/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Caja / paquete3/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Caja / paquete5/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Caja / paquete7/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza7/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Botón Tipo de cresta de hilo Grueso unificado Nominal de hilo (pulgadas) 1/4-20
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Extremo plano Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico