(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 310S, M3 - M10

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 310S, M3 - M10
  • Descuento por volumen

Hecho de SUS310S. Cuenta con excelente resistencia al calor, oxidación y ácido nítrico. Para uso en plantas de ácido nítrico y en otros lugares. Para aplicaciones resistentes al calor, como sistemas de pulverización catódica y hornos de alta temperatura.

PDF

 
Número de Parte
SHNJ-M3
SHNJ-M4
SHNJ-M5
SHNJ-M6
SHNJ-M8
SHNJ-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

35.52.4
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

473.2
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

584
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

6105
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

8136.5
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10178

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico