(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
PPS tiene una excelente resistencia al calor y se puede usar de forma continua a 200°C. Ofrece excelente resistencia química. No contiene grasas, aceites o solventes orgánicos que disuelvan el PPS a temperaturas de 200°C o inferiores. Cuenta con alta resistencia y rigidez, y también mantiene su resistencia a altas temperaturas. No es viscoso y ofrece una excelente resistencia a la abrasión y propiedades eléctricas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma detallada | Dto | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar / Resistente al calor / Resistencia química / Alta resistencia / Aislamiento electrico / Prevención de caídas | Material de plastico | PPS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente