(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, completamente roscados, SPE-FT

Tornillos de plástico - cabeza hueca hexagonal, completamente roscados, SPE-FT
  • Descuento por volumen

PEEK es un plástico termoplástico de súper ingeniería con excelentes características físicas y químicas, así como una excelente resistencia química. Permanece prácticamente inalterado por productos químicos distintos al ácido sulfúrico concentrado, ácido nítrico concentrado y fluoruro de hidrógeno concentrado. Ofrece excelente resistencia al calor y al agua, y también mantiene su resistencia a altas temperaturas. Cuenta con una excelente resistencia a la abrasión, los golpes y la fatiga.

PDF

 
Número de Parte
SPE-M3X30-C-FT
SPE-M3X40-C-FT
SPE-M3X50-C-FT
SPE-M4X40-C-FT
SPE-M4X50-C-FT
SPE-M4X60-C-FT
SPE-M4X70-C-FT
SPE-M4X80-C-FT
SPE-M4X90-C-FT
SPE-M4X100-C-FT
SPE-M5X40-C-FT
SPE-M5X50-C-FT
SPE-M5X60-C-FT
SPE-M5X70-C-FT
SPE-M5X80-C-FT
SPE-M5X90-C-FT
SPE-M5X100-C-FT
SPE-M6X50-C-FT
SPE-M6X60-C-FT
SPE-M6X70-C-FT
SPE-M6X80-C-FT
SPE-M6X90-C-FT
SPE-M6X100-C-FT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3400.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4400.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4500.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4600.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4700.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4800.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4900.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41000.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5400.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5500.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5600.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5700.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5800.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5900.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51000.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6701
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6801
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61001

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor / Resistencia química / Aislamiento electrico / Prevención de caídas
Material de plastico PEEK Especificaciones Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico