(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores y otros equipos y cámaras de vacío en salas limpias. Limpiado y purificado. Resistente al aceite y al polvo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVSS-M6X30-AG
Nominal de hilo (M) | 6 | Longitud L (mm) | 30 |
---|---|---|---|
Pitch(mm) | 1 | Forma detallada | Estándar |
Forma de orificio de montaje | [Cabeza hexagonal] Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Plateado |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) |
Aplicación | Estándar / Propiedad de conducción eléctrica / Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias | Tipo tornillo | Hilo completo |
Nominal de hilo (M) | 6 | Longitud L (mm) | 30 | Pitch(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar (redondo) |
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Plateado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | Estándar / Propiedad de conducción eléctrica / Para sistemas de vacío / Uso para circunstancias limpias | Tipo tornillo | Hilo completo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVSS-M6X30-AG de la serie Tornillo de cabeza hueca hexagonal (plateado) - SVSS-AG.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente