(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal para tubos - acero/latón, cromado trivalente, M6 - M10【1-20 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal para tubos - acero/latón, cromado trivalente, M6 - M10
  • Descuento por volumen

Una tuerca fina para tuberías.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las tuercas hexagonales, tipo delgado para tuberías, acero/latón, recubiertas de cromato trivalente, SWN, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWN-M6
SWN-M7
SWN-M7-VA
SWN-M8
SWN-M8-VA
SWN-M9
SWN-M9-VA
SWN-M10
SWN-M10-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Unidad de ventas Llaves planas
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Caja / paquete9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7Caja / paquete11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza11

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8Caja / paquete11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza11

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9Caja / paquete12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza12

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Caja / paquete14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Recubrimiento de cromato brillante (trivalente) Espesor H (y T)(mm) 2
Pitch(mm) 0.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico