(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de resina (PTFE/Fluoropolímero / Tuerca hexagonal), SPT-N

Tornillo de resina (PTFE/Fluoropolímero / Tuerca hexagonal), SPT-N
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: PTFE
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

 
Número de Parte
SPT-M3-N
SPT-M4-N
SPT-M5-N
SPT-M6-N
SPT-M8-N
SPT-M10-N
SPT-M12-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

473.20.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

584.70.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6105.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8136.81.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10168.41.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810.81.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PTFE Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico