(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de resina (PEEK / Tuerca hexagonal), SPE-N【1-20 piezas por paquete】

Tornillo de resina (PEEK / Tuerca hexagonal), SPE-N
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: PEEK
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

PDF

 
Número de Parte
SPE-M2-N
SPE-M2-N-VA
SPE-M2.6-N
SPE-M2.6-N-VA
SPE-M3-N
SPE-M3-N-VA
SPE-M4-N
SPE-M4-N-VA
SPE-M5-N
SPE-M5-N-VA
SPE-M6-N
SPE-M6-N-VA
SPE-M8-N
SPE-M8-N-VA
SPE-M10-N
SPE-M10-N-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2Caja / paquete41.60.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-2Cantidad baja (se puede comprar de uno)41.60.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-2.6Caja / paquete520.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-2.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)520.45

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-3Caja / paquete5.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-3Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.52.40.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4Caja / paquete73.20.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4Cantidad baja (se puede comprar de uno)73.20.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5Caja / paquete840.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105Cantidad baja (se puede comprar de uno)840.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-6Caja / paquete1051
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106Cantidad baja (se puede comprar de uno)1051

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8Caja / paquete136.51.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108Cantidad baja (se puede comprar de uno)136.51.25

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-10Caja / paquete1781.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10Cantidad baja (se puede comprar de uno)1781.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PEEK Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico