(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPV-H【1-20 piezas por paquete】

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, SPV-H
  • Descuento por volumen

Ofrece una excelente resistencia química contra ácidos fuertes y solventes orgánicos, así como contra compuestos halógenos, incluidos cloro y bromo. También se puede usar en entornos donde no se pueden usar tornillos de metal o PVC.

PDF

 
Número de Parte
SPV-M5X10-H
SPV-M5X10-H-VA
SPV-M5X15-H-VA
SPV-M5X20-H
SPV-M5X20-H-VA
SPV-M5X25-H
SPV-M5X25-H-VA
SPV-M6X10-H
SPV-M6X10-H-VA
SPV-M6X15-H
SPV-M6X15-H-VA
SPV-M6X20-H
SPV-M6X20-H-VA
SPV-M8X15-H
SPV-M8X15-H-VA
SPV-M8X20-H
SPV-M8X20-H-VA
SPV-M8X25-H
SPV-M8X25-H-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5100.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5100.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5150.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5250.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6101Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6151Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

6201Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6201Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8151.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8151.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8201.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8201.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8251.25Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8251.25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar / Resistencia química / Aislamiento electrico Material de plastico PVDF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico