(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de resina (PC / tuerca hexagonal), SPC-N【1-50 piezas por paquete】

Tornillo de resina (PC / tuerca hexagonal), SPC-N
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: PC
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Color: N (transparente)

PDF

 
Número de Parte
SPC-M2-N
SPC-M2-N-VA
SPC-M3-N
SPC-M3-N-VA
SPC-M4-N
SPC-M4-N-VA
SPC-M5-N
SPC-M5-N-VA
SPC-M6-N
SPC-M6-N-VA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Unidad de ventas Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
Pitch
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

2Caja / paquete41.60.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2Cantidad baja (se puede comprar de uno)41.60.4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3Caja / paquete5.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.52.40.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Caja / paquete73.20.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4Cantidad baja (se puede comprar de uno)73.20.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5Caja / paquete840.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5Cantidad baja (se puede comprar de uno)840.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Caja / paquete1051
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6Cantidad baja (se puede comprar de uno)1051

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PC Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Color N (transparente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico