(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - titanio, M3 - M10 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal - titanio, M3 - M10
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de titanio.
· La superficie ha sido modificada a través de tratamientos especiales de abrillantado y pulido químico.
· El aceite y el polvo no se adhieren a la superficie y la descarga de gas es mínima.
· La gravedad específica es aproximadamente un 60% de la del acero inoxidable.
· Para aplicaciones donde la reducción de peso es necesaria, como con automóviles, aviones, equipos espaciales, equipos médicos y robots.
· Completamente no magnético (densidad de flujo 0).
· Adecuado para equipos de fabricación de FPD, equipos de fabricación de semiconductores y equipos electrónicos que requieren propiedades no magnéticas.
· Cuenta con excelentes propiedades químicas y de resistencia al agua salada.
· Para aplicaciones a prueba de corrosión y productos químicos, como en equipos marinos y de revestimiento.

PDF

 
Número de Parte
SHNT-M3
SHNT-M3-F
SHNT-M4
SHNT-M4-F
SHNT-M5
SHNT-M5-F
SHNT-M6
SHNT-M6-F
SHNT-M8
SHNT-M8-F
SHNT-M10
SHNT-M10-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Espesor H (y T)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.52.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35.53.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

473.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

474.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

584
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

585.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6105
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8136.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8137.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10179

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Titanio Tratamiento de superficies Pulido Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Pulido químico especial y procesamiento de brillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico