(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes para pines de localización - Serie PJB, con hombro.

Bujes para pines de localización - Serie PJB, con hombro.
  • Descuento por volumen

· Forma: A hombros
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: p6
· Escribe: Buje

PDF

 
Número de Parte
PJB-5X8
PJB-5X10
PJB-5X12
PJB-5X16
PJB-6X8
PJB-6X10
PJB-6X12
PJB-6X16
PJB-8X10
PJB-8X12
PJB-8X16
PJB-8X20
PJB-10X10
PJB-10X12
PJB-10X16
PJB-10X20
PJB-12X16
PJB-12X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior (mm)
(mm)
Diámetro exterior (mm)
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81216
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121816
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tipo Cojinete
Tolerancia de diámetro exterior p6 Material SK5 Acabado superficial Ninguno
Características especiales Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico