(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de ajuste - Cabeza hexagonal, Serie SAP.

Pernos de ajuste - Cabeza hexagonal, Serie SAP.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cabeza hexagonal
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
· Escribe: Pernos de ajuste
· Tipo de tornillo: Rosca gruesa

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAT-M6X20
SAT-M6X30
SAT-M6X50
SAT-M8X30
SAT-M8X40
SAT-M8X50
SAT-M8X60
SAT-M10X40
SAT-M10X50
SAT-M10X60
SAT-M12X60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M x Paso (métrico) Longitud de Rosca Lm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 6×120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 6×130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M 6×150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8×1.2530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8×1.2540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8×1.2550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M8×1.2560
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

M10×1.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10×1.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10×1.560
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M12×1.7560
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M x Paso (métrico) Longitud de Rosca Lm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de ajuste Método de Sujeción Llave inglesa Tipo tornillo Gruesa
Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico