(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: p6
· Escribe: Buje
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PJA-5X8 |
PJA-5X10 |
PJA-5X12 |
PJA-5X16 |
PJA-6X8 |
PJA-6X10 |
PJA-6X12 |
PJA-6X16 |
PJA-8X10 |
PJA-8X12 |
PJA-8X16 |
PJA-8X20 |
PJA-10X10 |
PJA-10X12 |
PJA-10X16 |
PJA-10X20 |
PJA-12X20 |
PJA-12X25 |
Cargando…
Forma básica | Recto | Diámetro interior (diámetro interno) Forma | Forma redonda | Tipo | Cojinete |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de diámetro exterior | p6 | Material | SK5 | Acabado superficial | Ninguno |
Características especiales | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente