(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda Serie PH

Rueda Serie PH
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Fenol

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PH-50
PH-65
PH-75
PH-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105028832Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

60 Días o más

1065381241.5Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1075381241.5Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10100321245Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Fenol

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico