(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda NM Series

Rueda NM Series
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: (Nylon)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NM-25
NM-32
NM-40
NM-50
NM-75
NM-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102512414
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032164.518
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104018620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105020623
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107525831
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010025830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático (Nylon) Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico