(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención oscilante 125 de propósito general de bronce tipo Y atornillable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YR-15A

Número de Parte
YR-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua Presión nominal 125 tipo
Cuerpo principal Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 1/2B(15A)
Lado de control, tipo de conexión Rc Lado de control, rosca de plomería nominal 1/2B(15A) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YR-15A de la serie Válvula de retención oscilante 125 de propósito general de bronce tipo Y atornillable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico