(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención oscilante estándar de 10K JIS de bronce roscada

Válvula de retención oscilante estándar de 10K JIS de bronce roscada
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

[Características]
· Asegure el sello en las conexiones de la tubería.
· Higiénico, con cero contaminación de fluidos.
· Altamente duradero contra congelamiento e impactos.
· Presenta excelente trabajabilidad y permite una tubería eficiente

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
O-10A
O-15A
O-20A
O-25A
O-32A
O-40A
O-50A
O-65A
O-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Bronce Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico