(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 10K Atornillable

Válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 10K Atornillable
  • Descuento por volumen

Una válvula de retención de elevación de 10K de hierro dúctil de uso general atornillada de Kitz con la mejor calidad y experiencia de Japón en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Materiales: fundición dúctil
· Tipo: Swing
· Fluido de trabajo: agua, aire, petróleo, gas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10SF-15A
10SF-20A
10SF-25A
10SF-32A
10SF-40A
10SF-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico