(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 20K Atornillable

Válvula de retención de elevación de hierro dúctil de uso general 20K Atornillable
  • Descuento por volumen

Una válvula de retención de elevación de propósito general, roscada, de hierro dúctil de 20K, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: hierro dúctil.
· Tipo: columpio
· Fluido de trabajo: agua, aire, petróleo, gas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
20SN-15A
20SN-20A
20SN-25A
20SN-40A
20SN-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de elevación Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 20K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico