(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de Válvula de Retención Oscilante de Hierro Dúctil de Uso General 10K

Brida de Válvula de Retención Oscilante de Hierro Dúctil de Uso General 10K
  • Descuento por volumen

Una brida de válvula de retención oscilante 10K de uso general de hierro dúctil, fabricada por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: hierro dúctil.
· Tipo: columpio
· Fluido de trabajo: agua, aire, petróleo, gas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
10SRBF-40A
10SRBF-50A
10SRBF-65A
10SRBF-80A
10SRBF-100A
10SRBF-125A
10SRBF-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas Presión nominal 10K
Cuerpo principal Dúctil Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico