(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rueda / Rueda de nylon Rueda de goma

Rueda / Rueda de nylon Rueda de goma
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Material de los neumáticos: Caucho

PDF

Número de Parte
AL-75NR-B
AL-75NRB-B
AL-100NR-B
AL-100NRB-B
NR-100(42)
NR-100(43)
NR-130(55)
NR-130(56)
NR-150(55)
NR-150(56)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Cojinete del eje Carga permisible
(daN)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

75278.230Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75278.232Disponible70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100278.230Ninguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100278.232Disponible70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100321242Disponible100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100321243Disponible100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

130401255Disponible180
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

130401256Disponible160
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150401255Disponible200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

150401256Disponible180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Material de la rueda (Nylon)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico