(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series XSTS/XWSS. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series XSTS/XWSS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, series XSTS/XWSS. Pueden ser usados en ambientes donde la resistencia química sea requerida, como: producción de semiconductores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XSTS-25C-8X10

Número de Parte
XSTS-25C-8X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.008102531Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Aplicación Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Categoría Cuerpo de acoplamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XSTS-25C-8X10 de la serie Coples Flexibles - Tipo ranurados, series XSTS/XWSS..

Products like this...

Número de Parte
XSTS-32C-14X14
XSTS-40C-12X18
XWSS-25C-5X10
XWSS-25C-5X6
XWSS-25C-8X10
XWSS-32C-8X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular3.01~5.0014143241Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineación Axial / Excentricidad / Desalineado angular5.01~10.0012184056Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío81500020.02~0.20.2+0.5/-0.59.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10Desalineación Axial / Desalineado angular1.01~3.005102525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10Desalineación Axial / Desalineado angular1.01~3.00562525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Desalineación Axial / Desalineado angular1.01~3.008102525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineación Axial / Desalineado angular3.01~5.008143232Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío3.5190001--+0.2/-0.22.2×10-5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico