(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series XSTS/XWSS.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, series XSTS/XWSS.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo ranurados, series XSTS/XWSS. Pueden ser usados en ambientes donde la resistencia química sea requerida, como: producción de semiconductores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XSTS-25C-8X10
XSTS-32C-14X14
XSTS-40C-12X18
XWSS-25C-5X6
XWSS-25C-5X10
XWSS-25C-8X10
XWSS-32C-8X14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial1.01~3.008102531Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial3.01~5.0014143241Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial5.01~10.0012184056Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío81500020.02~0.20.2+0.5/-0.59.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10Desalineado angular / Desalineación Axial1.01~3.00562525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

10Desalineado angular / Desalineación Axial1.01~3.005102525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Desalineado angular / Desalineación Axial1.01~3.008102525Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío2250001--+0.2/-0.26.3×10-6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Desalineado angular / Desalineación Axial3.01~5.008143232Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Pequeña / Resistente al calor / Circunstancia limpia / Ambiente de vacío3.5190001--+0.2/-0.22.2×10-5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Característica Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de hendidura Aplicación Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Categoría Cuerpo de acoplamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico