(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Servomotor, motor paso a paso
· Cuerpo material: Acero inoxidable 303, A2017.
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin holgura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento rígido MLR, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MLR-25C-9-BT-10-BT
Número de Parte |
---|
MLR-25C-9-BT-10-BT |
Cargando…
Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso | Rango máximo de número de rotación(r/min) | 10001~78000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MLR-25C-9-BT-10-BT de la serie Acoplamiento rígido MLR.
Número de Parte |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-7-BT |
MLR-25C-9-BT-11-BT |
MLR-25C-9-BT-12-BT |
MLR-25C-9-BT-9-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente