(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento rígido MLR (Números de pieza)

Acoplamiento rígido MLR
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Servomotor, motor paso a paso
· Cuerpo material: Acero inoxidable 303, A2017.
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin holgura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento rígido MLR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MLRS-25V-10-10

Número de Parte
MLRS-25V-10-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(φ)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0010102536[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250009.3×10-6Tipo semi-divididoDiámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MLRS-25V-10-10 de la serie Acoplamiento rígido MLR.

Products like this...

Número de Parte
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-7-BT
MLRS-25V-12-12
MLRS-32C-10-10
MLRS-32C-10-11-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(φ)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00661622[Aluminio] A20171390003.5×10-7Tipo semi-divididoDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00662024[Aluminio] A20172.5310009.2×10-7Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.01~3.00672024[Aluminio] A20172.5310009.2×10-7Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0012122536[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3031250009.3×10-6Tipo semi-divididoDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0010103240[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3032190002.7×10-5Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.01~3.0010113240[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3032190002.7×10-5Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico